(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防靜電用腳輪III 低地重荷重用 HJ HJB SUHJ (型號表)

CASTER

防靜電用腳輪III 低地重荷重用 HJ HJB SUHJ

小徑仍具高荷重設定的腳輪。
【特長】
・使用的車輪採用「密封型徑向滾珠軸承」,無須額外補充潤滑油。
・零件標準色有數種變化,也容易與使用產品配色(僅SS)。
・單輪/雙輪和高轉向規格等功能面的產品種類豐富且全為標準品。
・車輪使用導電性素材,即使磨耗也能持續穩定效果。
・活動轉向部使用導電性潤滑油,配備可滑順動作的雙層軸承。
【用途】
・配置。
・使用於隨產線變更的固定型精密機械。
・因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HJ-50U-MCD

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防靜電腳輪III(低地重荷重用鋼製零件、不鏽鋼製零件)

HJ-65U-MCDG

HJ-65U-MCDG

側面圖面 HJ/SUHJ

側面圖面 HJ/SUHJ

圖面 HJ/SUHJ

圖面 HJ/SUHJ

附HJB-75U-MCDG 活動止動器零件

附HJB-75U-MCDG 活動止動器零件

側面圖面 HJB-65U MCD

側面圖面 HJB-65U MCD

圖面 HJB-65U MCD

圖面 HJB-65U MCD

性能表

性能表

HJ活動轉向/HJB活動轉向止動器附

零件種類車輪徑零件
顏色
車輪
種類
最大容許荷重邊緣寬車輪安裝寬度組裝高度組裝底座安裝間距安裝孔軸徑偏心自重
mmkg(N)mmmmmmmmmmmmmmmmHEJ
kg
HEJB
kg
HJ
HJB
50UMCDG120(11700)32.5367882×8255×55-65×659.5×16.58180.590.8
MCD300(2940)0.610.82
65MCDG260(2540)364096.5100×10063×63-78×7810.5×2110221.071.27
MCD400(3920)1.021.22
75MCDG300(2940)3943108100×10063×63-78×7810.5×2110251.31.44
MCD500(4900)1.281.41

SUHJ活動轉向

零件種類車輪徑零件
顏色
車輪
種類
最大容許荷重邊緣寬車輪安裝寬度組裝高度組裝底座安裝間距安裝孔軸徑偏心自重
mmkg(N)mmmmmmmmmmmmmmmmkg
SUHJ50UMCD300(2940)32.5367882×8255×55-65×659.5×16.58180.59
65MCD400(3920)364096.5100×10063×63-78×7810.5×2110221.07
75MCD500(4900)3943108100×10063×63-78×7810.5×2110251.2

適用車輪 NB=滾針軸承 JBB=徑向滾珠軸承 SJBB=不鏽鋼徑向滾珠軸承

導電性尼龍6

導電性尼龍6

導電性MC尼龍

導電性MC尼龍

導電性MC尼龍

導電性MC尼龍

開發秘辛

 

雖然本公司承蒙許多使用者要求而持續生產本低地重荷重產品,但本公司在本領域其實屬於後進。
那麼,為何本公司在整體市占率中名列前茅?因為本公司著眼於其他公司都想不到的『可指定顏色』。
本產品數十年前就以『摩登精巧腳輪』之名上市,由於規格可配合裝置外觀色彩及運行中優良的轉向性能而受客戶喜愛,至今仍收到許多客戶提出需求。

型號
HJ-50U-MCD
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
金屬零件材質 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 偏心
(mm)
4天~ 78220.01~320.0029455(65)55(65)82825032.5三價鉻酸鹽18

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 低地重荷重 特性 防靜電 車輪材質 導電性MC尼龍
車輪特性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性 安裝孔種類 長孔 用途 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備
荷重區分 重荷重 規格 車輪一體 車輪規格詳細 附軸承
車輪顏色 黑色 地面保護 無保護地面 軸承 徑向滾珠軸承

防靜電用腳輪III 低地重荷重用 HJ HJB SUHJ的型號HJ-50U-MCD頁面。
記載關於型號HJ-50U-MCD之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HJ-65U-MCD
HJ-75U-MCD
HJB-50U-MCD
HJB-65U-MCD
SUHJ-65MCD
SUHJ-75MCD
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
金屬零件材質 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 偏心
(mm)
8天~ 96.5320.01~485.0039263(78)63(78)1001006536三價鉻酸鹽22
8天~ 108485.01~750.0049063(78)63(78)1001007539三價鉻酸鹽25
12天~ 78220.01~320.00[附活動剎車] 附活動止動器29455(65)55(65)82825032.5三價鉻酸鹽18
8天~ 96.5320.01~485.00[附活動剎車] 附活動止動器39263(78)63(78)1001006536三價鉻酸鹽22
8天~ 96.5320.01~485.00392不鏽鋼63(78)63(78)100100653622
8天~ 108485.01~750.00490不鏽鋼63(78)63(78)100100753925

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767