(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

低地重荷重用雙輪腳輪 HJTB (型號表)

CASTER

低地重荷重用雙輪腳輪 HJTB

小徑仍具高荷重設定的腳輪。
【特長】
・使用的車輪採用「密封型徑向滾珠軸承」,無須額外補充潤滑油。
・零件標準色有數種變化,也容易與使用產品配色。
・單輪/雙輪和高轉向規格等功能面的產品種類豐富且全為標準品。
・雙輪型轉向半徑小,方向轉換簡單。
・活動轉向部的表面透過淬火處理強化,經長時間的負荷,轉向仍順暢。
・車輪使用密封型徑向滾珠軸承,即使未補充添加潤滑油也能安靜滑順旋轉。
・活動轉向部配備可靈活動作的雙層軸承。
【用途】
・使用於隨配置、產線變更的固定型精密機械等。
・因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HJTB-65U-MCD

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

低地重荷重用雙輪腳輪 HJTB

附HJTB活動轉向剎車

零件種類車輪徑零件
鍍膜
車輪
種類
最大容許荷重邊緣寬車輪安裝寬度組裝高度組裝底座安裝間距安裝孔軸徑偏心自重
mmkg(N)mmmmmmmmmmmmmmmmHJT
kg
HJTB
kg
HJTB50UWBC*
MC300(2940)15×2367882×8255×55-65×659.5×16.58180.620.72
MCMO300(2940)0.620.72
MCD300(2940)0.630.72
65MC400(3920)17×24096.5100×10063×63-78×7810.5×2110221.031.23
MCMO400(3920)1.031.23
MCD400(3920)1.041.24
75MC500(4900)18.5×243108100×10063×63-78×7810.5×2110251.321.45
MCMO500(4900)1.321.45
MCD500(4900)1.331.46
針對單輪90度方向的啟動阻力下降

針對單輪90度方向的啟動阻力下降

適用車輪 JBB 徑向滾珠軸承

單體澆鑄尼龍(藍色)

單體澆鑄尼龍(藍色)

單體澆鑄尼龍(黑)

單體澆鑄尼龍(黑)

導電性MC尼龍(黑)

導電性MC尼龍(黑)

  • 體積電阻值 102~104Ω・cm(※)(※表示為材料廠商的測量值,非保證值。)註)零件顏色:僅對應U三價鉻酸鹽

特長

  • 雙輪型轉向半徑小,方向轉換簡單。
  • 活動轉向部的表面透過淬火處理強化。
  • 經過長時間的負荷,轉向仍順暢。
  • 車輪使用密封型徑向滾珠軸承。
  • 即使未補充潤滑油也能安靜滑順旋轉。
  • 針對靜電的導電性樹脂車輪/MCD。
  • 活動轉向部配備可靈活動作的雙層軸承。

開發秘辛

 

雖然本公司承蒙許多使用者要求而持續生產本低地重荷重產品,但本公司在本領域其實屬於後進。
那麼,為何本公司在整體市占率中名列前茅?因為本公司著眼於其他公司都想不到的『可指定顏色』。
本產品數十年前就以『摩登精巧腳輪』之名上市,由於規格可配合裝置外觀色彩及運行中優良的轉向性能而受客戶喜愛,至今仍收到許多客戶提出需求。

型號
HJTB-65U-MCD
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 車輪規格詳細 車輪顏色 偏心
(mm)
8天~ 96.5320.01~485.00392[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性63(78)63(78)1001006517X2三價鉻酸鹽附軸承22

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 低地重荷重 / 雙輪 剎車 附活動止動器 金屬零件材質
安裝孔種類 長孔 用途 OA設備資訊通訊設備 荷重區分 重荷重
規格 車輪一體 地面保護 無保護地面 軸承 徑向滾珠軸承

低地重荷重用雙輪腳輪 HJTB的型號HJTB-65U-MCD頁面。
記載關於型號HJTB-65U-MCD之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HJTB-50U-MC
HJTB-50U-MCD
HJTB-65B-MC
HJTB-65U-MC
HJTB-75U-MC
HJTB-75U-MCD
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 車輪規格詳細 車輪顏色 偏心
(mm)
8天~ 78220.01~320.00294[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性55(65)55(65)82825015X2三價鉻酸鹽耐油性18
8天~ 78220.01~320.00294[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性55(65)55(65)82825015X2三價鉻酸鹽附軸承18
8天~ 96.5320.01~485.00392[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性63(78)63(78)1001006517X2烤漆黑耐油性22
8天~ 96.5320.01~485.00392[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性63(78)63(78)1001006517X2三價鉻酸鹽耐油性22
4天~ 108485.01~750.00490[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性63(78)63(78)1001007518.5X2三價鉻酸鹽耐油性25
12天~ 108485.01~750.00490[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性63(78)63(78)1001007518.5X2三價鉻酸鹽附軸承25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767