(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

低地重荷重用腳輪 HK (型號表)

CASTER

低地重荷重用腳輪 HK

小徑仍具高荷重設定的腳輪。
【特長】
・使用的車輪採用『密封型徑向滾珠軸承』,無須額外補充潤滑油。
・零件標準色有數種變化,也容易與使用產品配色。
・單輪/雙輪等功能面的產品種類豐富且全為標準品。
【用途】
・方便適用於伴隨配置、產線變更的固定型精密機械。
・最適合用於因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・方便使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌。

(i)請注意

  • 若選擇零件組(無車輪),則為僅有零件的型式。選擇時請多加注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HK-65U-U

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

活動轉向部配備可靈活動作的雙層軸承

  • 活動轉向部的表面透過淬火處理強化。―經過長時間的負荷,轉向仍順暢。
  • 車輪使用密封型徑向滾珠軸承。―即使未補充潤滑油也能安靜滑順地旋轉。
  • 活動轉向部配備可靈活動作的雙層軸承。
HK-35U-MC

HK-35U-MC

HK-65W-MC

HK-65W-MC

HK-75-UMC

HK-75-UMC

HK-50B頂板

HK-50B頂板

HK-75U頂板

HK-75U頂板

產品尺寸圖

HK-50MC尺寸圖

HK-50MC尺寸圖

HK-50MC尺寸圖2

HK-50MC尺寸圖2

HK-50MC尺寸圖與名稱

HK-50MC尺寸圖與名稱

1.支架
10.輪軸
11.M8 高鎖付螺帽
12.HW-50 MC
13.JIS 軸承

產品規格

 車輪徑
mm
邊緣寬
mm
車輪安裝寬度
mm
組裝高度
mm
組裝底座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重kg最大容許荷重kg(N)
YNMCMCMOUYNMC
MCMO
U
HK-505032.5367885×8555×289.58-0.390.370.370.42300(2940)240(2350)
HK-6565364096.586×5955×2810.510-0.60.570.580.65400(3920)320(3130)
HK-7575394310895×7263×4010.510-0.790.750.760.88500(4900)400(3920)

開發秘辛

 

雖然本公司承蒙許多使用者要求而持續生產本低地重荷重產品,但本公司在本領域其實屬於後進。
那麼,為何本公司在整體市占率中名列前茅?因為本公司著眼於其他公司都想不到的『可指定顏色』。
本產品數十年前就以『摩登精巧腳輪』之名上市,由於規格可配合裝置外觀色彩及運行中優良的轉向性能而受客戶喜愛,至今仍收到許多客戶提出需求。

型號
HK-65U-U
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 車輪規格詳細 車輪顏色 偏心
(mm)
8天~ 96.5-220.01~320.00313[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性552886596536三價鉻酸鹽(芯:鋁)耐衝擊性綠色-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式固定 / 低地重荷重 剎車 金屬零件材質
安裝孔種類 圓孔 用途 OA設備資訊通訊設備 荷重區分 重荷重
規格 車輪一體 地面保護 無保護地面 軸承 徑向滾珠軸承

低地重荷重用腳輪 HK的型號HK-65U-U頁面。
記載關於型號HK-65U-U之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HK-50U-U
HK-50U-YN
HK-65B-MC
HK-65U-YN
HK-75B-MC
HK-75U-MC
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 車輪規格詳細 車輪顏色 偏心
(mm)
8天~ 78[静音] 靜音220.01~320.00235[優力膠] 優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性552885585032.5三價鉻酸鹽(芯:鋁)耐衝擊性綠色18
8天~ 78[静音] 靜音220.01~320.00294[尼龍] 尼龍6+特殊再生尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性552885585032.5三價鉻酸鹽-黑色18
4天~ 96.5-320.01~485.00392[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性552886596536烤漆黑耐油性藍色-
8天~ 96.5-320.01~485.00392[尼龍] 尼龍6+特殊再生尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性552886596536三價鉻酸鹽附軸承黑色-
4天~ 108-485.01~750.00490[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性634095727539烤漆黑耐油性藍色-
4天~ 108-485.01~750.00490[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性634095727539三價鉻酸鹽耐油性藍色-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767