(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

半實心車輪附剎車 SPMJ/SPMK/SPMJB/SPMKB

半實心車輪附剎車 SPMJ/SPMK/SPMJB/SPMKB

無內胎、具空氣層的不洩氣腳輪。
【特長】
・以無內胎方式製作空氣層。
・使用同時擁有不洩氣車輪的耐久性及充氣車輪彈性的『半實心車輪』。
・車輪外徑、軸轂寬度可與一般腳輪互換,因此可從現在使用中的腳輪直接切換。
【用途】
・最適合在要求不洩氣的場所中使用的腳輪。

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附充氣車輪/附無充氣車輪腳輪 SPMJ SPMK SPMJB SPMKB:相關圖像

SPMKB-150尺寸圖

附充氣車輪/附無充氣車輪腳輪 SPMJ SPMK SPMJB SPMKB:相關圖像

SPMKB-150尺寸圖

產品規格

外觀範例

附充氣車輪/附無充氣車輪腳輪 SPMJ SPMK SPMJB SPMKB:相關圖像

SPMJB-200

附充氣車輪/附無充氣車輪腳輪 SPMJ SPMK SPMJB SPMKB:相關圖像

SPMKB-150

截面圖

附充氣車輪/附無充氣車輪腳輪 SPMJ SPMK SPMJB SPMKB:相關圖像

截面圖

規格表

 車輪徑
mm
輪胎寬度
mm
車輪安裝寬度
mm
安裝高度
mm
安裝座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重
kg
最大容許荷重
kg(N)
SPMK-1501504556198137×93100×5611.520-1.9180(780)
SPMK-2002004556250151×100112×6311.520-3.11100(980)
SPMKB-1501504556198137×93100×5611.520-2.0880(780)
SPMKB-2002004556250151×100112×6311.520-3.31100(980)
SPMJB-1501504556198120×12090×9011.520452.5480(780)
SPMJB-2002004556250140×140112×11211.520583.96100(980)
SPMJ-1501504556198120×12090×9011.520452.3680(780)
SPMJ-2002004556250140×140112×11211.520583.76100(980)

產品特長詳情

  • 充氣車輪可透過空氣壓的緩衝對凹凸地面緩和衝擊。
  • 無充氣車輪由硬度不同的雙層橡膠構造組成,無洩氣疑慮,並可緩和衝擊及吸震。
  • 半實心車輪為無內胎且無洩氣疑慮的充氣車輪。

開發秘辛

 

想要使用產業用的車輪,但是『充氣車輪會洩氣』、『無充氣車輪較重不易使用』・・・
難道沒有集合雙方優點的產品嗎?本產品便誕生自這種任性的要求。
此無內胎式充氣車輪兼具無充氣車輪獨有的不洩氣特點以及充氣車輪特有的彈性。

型號
SPMJ-150
SPMJ-200
SPMJB-150
SPMJBL-150
SPMJBL-200
SPMK-150
SPMK-200
SPMKB-150
SPMKB-200
SPMKBL-150
SPMKBL-200
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪型 組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
止動器位置 偏心
(mm)
4天~ 平板式活動19835.01~80.00789090120120150-45
8天~ 平板式活動25080.01~140.0098112112140140200-58
4天~ 平板式活動19835.01~80.00[附活動剎車] 附活動止動器78909012012015045
4天~ 平板式活動19835.01~80.00[附活動剎車] 附活動止動器789090120120150-
8天~ 平板式活動25080.01~140.00[附活動剎車] 附活動止動器98112112140140200-
4天~ 平板式固定19835.01~80.00781005613793150--
8天~ 平板式固定25080.01~140.009811263151100200--
4天~ 平板式固定19835.01~80.00[附活動剎車] 附固定止動器781005613793150-
8天~ 平板式固定25080.01~140.00[附活動剎車] 附固定止動器9811263151100200-
14天~ 平板式固定19835.01~80.00[附活動剎車] 附固定止動器781005613793150-
8天~ 平板式固定25080.01~140.00[附活動剎車] 附固定止動器9811263151100200-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪材質 天然橡膠 車輪特性 金屬零件材質
安裝孔種類 圓孔 用途 物流、台車 零件顏色(加工) 鍍白鋅
規格 車輪一體 車輪規格詳細 (芯:鋁壓鑄)耐衝擊、高彈性 車輪顏色
地面保護 無保護地面 車輪產地 日本製 輪胎寬度(mm) 45
軸承 徑向滾珠軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767