(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附充氣車輪/無充氣車輪腳輪 AIK AILK AIKB (型號表)

CASTER

附充氣車輪/無充氣車輪腳輪 AIK AILK AIKB

【特長】
AI型:充氣車輪可透過空氣壓的緩衝對凹凸地面緩和衝擊。
AIL型:無充氣車輪由硬度不同的雙層橡膠構造組成,無洩氣疑慮,並可緩和衝擊及吸震。
【用途】
・於屋外或有高低差地面使用的搬運推車

(i)請注意

  • 由於充氣車輪的特性,依出貨批次及環境,車輪徑、輪胎寬度、安裝高度的數值可能產生少許誤差。僅供參考,敬請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AILK-2.50-4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

AIK-2.00-4尺寸圖1

AIK-2.00-4尺寸圖1

AIK-2.00-4尺寸圖2

AIK-2.00-4尺寸圖2

AIKB-6-2G尺寸圖1

AIKB-6-2G尺寸圖1

AIKB-6-2G尺寸圖2

AIKB-6-2G尺寸圖2

AIKB-6-2G尺寸圖3

AIKB-6-2G尺寸圖3

產品規格

外觀範例

AIK-2.50-4

AIK-2.50-4

AIKB-6-2G

AIKB-6-2G

充氣無充氣差異

充氣無充氣差異

規格表

 車輪徑
mm
輪胎寬
mm
車輪安裝寬度
mm
組裝高度
mm
組裝底座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
自重
kg
最大容許荷重
kg(N)
AIK-6-2G1534756199.5137×93100×5611.5201.7270(680)
AIK-6 1/2×2-41665287231151×100112×6311.5202.9170(680)
AIK-2.00-420455《57》87246151×100112×6311.5202.9080(780)
AIK-2.50-422065〈59〉90287200×140140×8014204.4685(830)
AIK-3.00-42487690304200×140140×8014204.64110(1070)
AIK-3.50-5290102109374220×150160×9014256.91160(1560)
AIKB-6-2G1534756199.5137×93100×5611.5201.9070(680)
AILK-2.50-42176090287200×140140×8014205.72100(980)
AILK-3.00-42507290304200×140140×8014206.80130(1270)
AILK-3.50-5286101109374220×150160×90142510.12350(3430)

產品特長詳情

  • 無充氣車輪由硬度不同的雙層橡膠構造組成,無洩氣疑慮,並可緩和衝擊及吸震。
  • 半實心車輪為無內胎且無洩氣疑慮的充氣車輪。
型號
AILK-2.50-4
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
止動器位置 車輪規格詳細 車輪顏色 輪胎寬度
(mm)
軸承
4天~ 28780.01~140.009814080200140218-無充氣黑色60沖壓軸承

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式固定 車輪材質 橡膠SBR 車輪特性 耐磨耗性
金屬零件材質 安裝孔種類 圓孔 用途 物流、台車
荷重區分 中荷重 零件顏色(加工) 鍍白鋅 規格 車輪一體
地面保護 無保護地面

附充氣車輪/無充氣車輪腳輪 AIK AILK AIKB的型號AILK-2.50-4頁面。
記載關於型號AILK-2.50-4之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AIK-3.50-5
AIK-6-2G
AIKB-6-2G
AIKBL-6-2G
AILK-3.00-4
AILK-3.50-5
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
止動器位置 車輪規格詳細 車輪顏色 輪胎寬度
(mm)
軸承
8天~ 374140.01~220.0015616090220150290-充氣黑色102沖壓軸承
4天~ 199.535.01~80.00681005613793153-充氣灰色47沖壓軸承
4天~ 199.535.01~80.00[附活動剎車] 附固定止動器681005613793153充氣灰色47徑向滾珠軸承
4天~ 199.535.01~80.00[附活動剎車] 附固定止動器681005613793153充氣黑色47沖壓軸承
8天~ 30480.01~140.0012714080200140251-無充氣黑色72沖壓軸承
8天~ 374140.01~220.0019616090220150294-無充氣黑色101沖壓軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767