(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附充氣車輪/無充氣車輪腳輪 AIJ AILJ

附充氣車輪/無充氣車輪腳輪 AIJ AILJ

【特長】
AI型:充氣車輪可透過空氣壓的緩衝對凹凸地面緩和衝擊。
AIL型:無充氣車輪由硬度不同的雙層橡膠構造組成,無洩氣疑慮,並可緩和衝擊及吸震。
【用途】
・於屋外或有高低差地面使用的搬運推車

(i)請注意

  • 由於充氣車輪的特性,依出貨批次及環境,車輪徑、輪胎寬度、安裝高度的數值可能產生少許誤差。僅供參考,敬請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附充氣車輪/附無充氣車輪腳輪 AIJ AILJ:相關圖像

AIJ-3.00-4尺寸圖1

附充氣車輪/附無充氣車輪腳輪 AIJ AILJ:相關圖像

AIJ-3.00-4尺寸圖2

附充氣車輪/附無充氣車輪腳輪 AIJ AILJ:相關圖像

AIJ-3.00-4尺寸圖3

  1. 1.頂板
  2. 2.鋼珠1/2
  3. 3.滾珠盒
  4. 4.支架
  5. 5.鋼珠7/16
  6. 6.中空滾珠壓件
  7. 7.AI-3.00-4車輪
  8. 8.商用軸承
  9. 9.輪軸
  10. 10.MI6 彈簧墊圈
  11. 11.M16 六角三級螺帽 P1.5
  12. 12.拋光墊圈
  13. 13.襯套

產品規格

外觀範例

附充氣車輪/附無充氣車輪腳輪 AIJ AILJ:相關圖像

AIJ-2.50-4

附充氣車輪/附無充氣車輪腳輪 AIJ AILJ:相關圖像

AIJ-6-2G

充氣車輪可透過空氣壓的緩衝對凹凸地面緩和衝擊。

截面圖

附充氣車輪/附無充氣車輪腳輪 AIJ AILJ:相關圖像

截面圖

規格表

 車輪徑
mm
輪胎寬
mm
車輪安裝寬度
mm
組裝高度
mm
組裝底座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重
kg
最大容許荷重
kg(N)
AIJ-6-2G1534756199.5120×12090×9011.520452.1770(680)
AIJ-6½×2-41665287231140×140112×11211.520583.5770(680)
AIJ-2.00-420455《57》87246140×140112×11211.520583.5680(780)
AIJ-2.50-42206590287160×160125×1251420715.685(830)
AIJ-3.00-42487690304160×160125×1251420715.79110(1070)
AIJ-3.50-5290102109374175×175140×1401425717.79160(1560)
AILJ-2.50-42176090287160×160125×1251420716.82100(980)
AILJ-3.00-42507290304160×160125×1251420718.6130(1270)
AILJ-3.50-4286101109374175×175140×14014257112.45350(3430)
型號
AIJ-6-2G
AILJ-2.50-4
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
車輪規格詳細 車輪顏色 偏心
(mm)
輪胎寬度
(mm)
軸承
4天~ 199.535.01~80.00689090120120153充氣灰色4547徑向滾珠軸承
4天~ 28780.01~140.0098125125160160218無充氣黑色7160沖壓軸承

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 車輪材質 橡膠SBR
車輪特性 耐磨耗性 金屬零件材質 安裝孔種類 圓孔
用途 物流、台車 荷重區分 中荷重 零件顏色(加工) 鍍白鋅
規格 車輪一體 地面保護 無保護地面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767