(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準沖壓腳輪 中荷重用(活動) (型號表)

CASTER

標準沖壓腳輪 中荷重用(活動)

藉由本公司獨自開發的BOX STYLE構造,實現高強度的一般泛用腳輪。
【特長】
・車輪部分採用本公司獨自開發的『BOX STYLE』,強度高、減少破壞危險性。
・止動器手柄具『左右』設定,在各種場合均能平滑使用。
・具『防捲入擋板』和『寬輪叉』等功能,可依照使用環境對應各式各樣的場合。
・依承載產品或推車的大小,有75~300mm的直徑可供選擇。
・使用車輪從一般橡膠車輪到高階抗菌優力膠車輪一應俱全,種類豐富。
・活動轉向部配備可靈活動作的雙層軸承。
・止動器為同時停止轉向、車輪旋轉之雙止動器。
【用途】
・從泛用推車到高荷重推車皆能廣泛使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WUWJ-150

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖1

尺寸圖1

尺寸圖2

尺寸圖2

尺寸圖3

尺寸圖3

  • 1.頂板
  • 2.鋼珠5/16
  • 3.滾珠盒
  • 4.支架
  • 5.鋼珠1/4
  • 6.中空滾珠壓件
  • 7.車輪(SBR)
  • 8.商用軸承
  • 9.輪軸
  • 10.彈簧墊圈
  • 11.6角3級螺帽

產品規格

外觀範例

MCJ-200

MCJ-200

UWJ-130

UWJ-130

UWJ250

UWJ250

WJ-100

WJ-100

WJ-150

WJ-150

WUWJ-150

WUWJ-150

規格表

 車輪徑邊緣寬車輪安裝寬度組裝高度組裝底座安裝間距安裝孔軸徑偏心
J-7575323610382×8263×639.51022
J-100100354314495×9571×71111235
J-1301304253177108×10880×8011.52040
J-1501504556198120×12090×9011.52045
J-1801804556240140×140112×11211.52058
(適用車輪:W)
J-2002004556250140×140112×11211.52058
J-25025050 (W,,LW, WW, MC)
45 (UW, WUW)
90305160×160125×125142571
J-30030050109374175×175140×140142571
(適用車輪:W、UW、LW、MC)
 自重最大容許荷重
WSSTUWWUWLWWWMCPOW

SST
WUW
PO
UW

MC
LW

WW
J-750.580.630.640.570.570.5780(780)120(1170)60(580)
J-1001.111.091.161.161.081.081.110.92130(1270)180(1760)80(780)
J-1301.972.052.081.911.911.951.51180(1760)250(2450)140(1370)
J-1502.312.352.472.472.292.292.421.86200(1960)300(2940)160(1560)
J-1803.51230(2250)
(適用車輪:W)
J-2003.743.724.284.333.693.694.17250(2450)400(3920)200(1960)
J-2506.937.087.156.756.757.53330(3230)500(4900)260(2540)
J-3009.099.218.819.53350(3430)550(5390)280(2740)
(適用車輪:W、UW、LW、MC)

產品特長詳情

  • 車輪採用本公司獨自開發、以強度自豪的BOX STYLE。
  • 活動轉向部配備可靈活動作的雙層軸承。
  • 止動器為同時停止轉向、車輪轉動之雙止動器。
  • 活動、固定附止動器品各自採用右側規格與左側規格。

開發秘辛

 

70多年前,本公司起初是間專為橡膠製造商製造車輪用『核心零件』的小型鐵工廠,因這個契機讓我們好奇怎樣的芯才夠堅固?怎樣的形狀可耐重壓?而進行開發,本公司的專利產品『BOX STYLE』便因此誕生。在與其他製造商的比較測試中展現驚人的高強度。詳情在本公司型錄及網頁有記載範例。

型號
WUWJ-150
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪規格詳細 車輪顏色 地面保護 偏心
(mm)
軸承
8天~ 198[静音] 靜音140.01~220.00196[優力膠] 抗菌白優力膠耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性909012012015045(芯:鋼)抗菌性、高彈性白色有保護地面45徑向滾珠軸承

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 金屬零件材質
安裝孔種類 圓孔 用途 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 荷重區分 中荷重
零件顏色(加工) 鍍白鋅 規格 車輪一體 車輪產地 日本製

標準沖壓腳輪 中荷重用(活動)的型號WUWJ-150頁面。
記載關於型號WUWJ-150之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LWJ-250
MCJ-100
MCJ-130
WUWJ-200
WUWJ-250
WUWJ-75
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪規格詳細 車輪顏色 地面保護 偏心
(mm)
軸承
9天~ 305-220.01~320.00254[橡膠] 二烯橡膠BR耐磨耗性 / 耐寒性12512516016025050(芯:鋼)高彈性、低啟動阻力紅色無保護地面71沖壓軸承
8天~ 144[静音] 靜音140.01~220.00176[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性7171959510035(芯:無)藍色無保護地面35徑向滾珠軸承
8天~ 177[静音] 靜音220.01~320.00245[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性808010810813042(芯:無)藍色無保護地面40徑向滾珠軸承
8天~ 250[静音] 靜音220.01~320.00245[優力膠] 抗菌白優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性11211214014020045(芯:鋼)抗菌性、高彈性白色有保護地面58徑向滾珠軸承
8天~ 305[静音] 靜音320.01~485.00323[優力膠] 抗菌白優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性12512516016025045(芯:鋼)抗菌性、高彈性白色有保護地面71徑向滾珠軸承
8天~ 103[静音] 靜音35.01~80.0078[優力膠] 抗菌白優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性636382827532(芯:鋼)抗菌性、高彈性白色有保護地面22徑向滾珠軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767