(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無聲滑順腳輪III SUHJTS 不鏽鋼低地重荷重用雙輪

CASTER

無聲滑順腳輪III SUHJTS 不鏽鋼低地重荷重用雙輪

無聲滑順腳輪3、低地重荷重用SUHJTS(SUS用)。
【特長】
・與既有低地重荷重用腳輪(單輪)相比,轉向性能大幅提升,啟動阻力大幅下降。
・車輪使用密封型徑向滾珠軸承。
・即使未補充潤滑油也能安靜滑順旋轉。
・轉向部配備止推與徑向的雙層軸承。
・即使是在重荷重的情況下,轉向部的動作不僅靈活,也能輕鬆轉換方向。
・經過長時間的負荷,轉向仍順暢。
【用途】
・用於隨配置、產線變更的固定型精密機械。
・使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌等。
・重荷重低速輸送用。

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SUHJTS-75-MCD

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無聲滑順腳輪III(不鏽鋼低地重荷重用雙輪)

SUHJTS-65-MCMO

SUHJTS-65-MCMO

側面圖面(SUHJTS)

側面圖面(SUHJTS)

圖面(SUHJTS)

圖面(SUHJTS)

SUHJTS活動轉向

零件種類車輪徑
mm
車輪
種類
最大容許荷重
kg(N)
邊緣寬度
mm
車輪安裝寬度
mm
安裝高度
mm
安裝座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重
kg
SUHJTS50MC300(2940)15×2368182×8255×55
-65×65
9.5×16.58180.59
MCMO300(2940)0.59
MCD300(2940)0.60
65MC400(3920)17×240100100×10063×63
-78×78
10.5×2110221.09
MCMO400(3920)1.09
MCD400(3920)1.1
75MC500(4900)18.5×243111.5100×10063×63
-78×78
10.5×2110251.25
MCMO500(4900)1.25
MCD500(4900)1.25
針對單輪90度方向的啟動阻力下降(啟動阻力比較表)

針對單輪90度方向的啟動阻力下降(啟動阻力比較表)

適用車輪 JBB=徑向滾珠軸承

單體澆鑄尼龍(藍色)

單體澆鑄尼龍(藍色)

單體澆鑄尼龍(黑)

單體澆鑄尼龍(黑)

導電性MC尼龍(黑)註)零件顏色:僅對應U三價鉻酸鹽

導電性MC尼龍(黑)
註)零件顏色:僅對應U三價鉻酸鹽

型號
SUHJTS-75-MCD
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 低地重荷重 / 雙輪 組裝高度(mm) 111.5 特性 無聲滑順
荷重範圍(daN) 485.01~750.00 剎車 容許荷重(daN) 490
車輪材質 導電性MC尼龍 車輪特性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性 金屬零件材質 不鏽鋼
安裝孔種類 長孔 安裝孔間距 長度(mm) 63(78) 安裝孔間距 寬度(mm) 63(78)
組裝底座 長度(mm) 100 組裝底座 寬度(mm) 100 車輪徑(φ) 75
邊緣寬(mm) 18.5X2 用途 OA設備資訊通訊設備 荷重區分 重荷重
規格 車輪一體 車輪規格詳細 (芯:無) 車輪顏色
地面保護 無保護地面 偏心(mm) 25 軸承 不鏽鋼徑向滾珠軸承

無聲滑順腳輪III SUHJTS 不鏽鋼低地重荷重用雙輪的型號SUHJTS-75-MCD頁面。
記載關於型號SUHJTS-75-MCD之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767