(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PFA(過氟烷基化物)/平頭小螺絲

PFA(過氟烷基化物)/平頭小螺絲

【特長】
・PFA(過氟烷基化物)為具有優異化學、電氣、機械特性的熱可塑性氟素樹脂。
・不受絕大多數藥品侵蝕,是化學穩定性高的材料。
・此外,最適合持續接觸高活性化學藥品的半導體領域用途零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PFA/HH-M4-L10
PFA/HH-M4-L12
PFA/HH-M4-L15
PFA/HH-M4-L20
PFA/HH-M4-L25
PFA/HH-M4-L30
PFA/HH-M5-L10
PFA/HH-M5-L12
PFA/HH-M5-L15
PFA/HH-M5-L20
PFA/HH-M5-L25
PFA/HH-M5-L30
PFA/HH-M6-L10
PFA/HH-M6-L12
PFA/HH-M6-L15
PFA/HH-M6-L20
PFA/HH-M6-L25
PFA/HH-M6-L30
PFA/HH-M8-L10
PFA/HH-M8-L12
PFA/HH-M8-L15
PFA/HH-M8-L20
PFA/HH-M8-L25
PFA/HH-M8-L30
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱(M) 長度L或I(mm) 間距
(mm)
B C D H
8天~ 4100.72.61.472.8
8天~ 4120.72.61.472.8
8天~ 4150.72.61.472.8
8天~ 4200.72.61.472.8
8天~ 4250.72.61.472.8
8天~ 4300.72.61.472.8
8天~ 5100.83.31.88.83.5
8天~ 5120.83.31.88.83.5
8天~ 5150.83.31.88.83.5
8天~ 5200.83.31.88.83.5
8天~ 5250.83.31.88.83.5
8天~ 5300.83.31.88.83.5
8天~ 61013.92.1104
8天~ 61213.92.1104
8天~ 61513.92.1104
8天~ 62013.92.1104
8天~ 62513.92.1104
8天~ 63013.92.1104
4天~ 8101.255.22.8135.5
8天~ 8121.255.22.8135.5
8天~ 8151.255.22.8135.5
8天~ 8201.255.22.8135.5
21天~ 8251.255.22.8135.5
8天~ 8301.255.22.8135.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 安裝孔形狀 一字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 表面處理(詳細) 螺牙種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 標準
樹脂材質 PFA

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767