(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精密軸接頭-板簧式 TCS-B系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

高剛性、高扭矩!實現最好的旋轉傳導!酒井精密接頭-板簧式LA、TA、TC、LC系列

軸接頭本身的高剛性化與加工精度的提升,加上軸固定部採用雙螺栓夾鉗式,實現優異的旋轉傳導!

  • 扭轉剛性比既有產品高!
  • 即使是C型夾鉗構造,也不會延遲扭矩傳導,不產生定位誤差!

TC系列:具有重視剛性的碳鋼本體,最適合需要高扭矩、高精度的應用。

  • 外徑:65~100mm
  • 軸孔徑:14~55mm
  • 容許扭矩:80~320N・m
  • 特長:最適合需要高扭矩、高精度的應用
精密軸接頭-板簧式 TCS-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式的特長

精密軸接頭-板簧式 TCS-B系列:相關圖像

與C型夾鉗式之扭矩傳導偏向於軸接頭的左側相比,雙螺栓夾鉗式使用整體板簧的扭矩傳導,是一種優異的旋轉系統!

精密軸接頭-板簧式 TCS-B系列:相關圖像

C型夾鉗在軸固定部的單側有大的開縫用來夾緊,扭轉剛性大為降低,相對於此,雙螺栓夾鉗構造保留中央部並於左右開縫,因此可減輕扭轉剛性的降低!

雙板簧式與單板簧式的構造圖比較

雙板簧式 (代表圖:LAD-C)

精密軸接頭-板簧式 TCS-B系列:相關圖像

透過2組多層板簧使本精密軸接頭活動性高且容易對準中心而具備高泛用性,更兼具高精度的旋轉傳導!適用系列:LAD、TAD、TCD、LCD

單板簧式 (代表圖:LAS-D)

精密軸接頭-板簧式 TCS-B系列:相關圖像

扭轉剛性低慣性,約為雙板簧式的2倍!最適合需要高反應性的控制系統。軸向長度短,可使安裝機器小型化!適用系列:LAS、TAS、TCS、LCS

來自酒井製作所~

敝公司收到修正式軸接頭的使用者詢問:「既有的板簧式軸接頭的扭轉剛性降低,不能使用酒井獨特的高剛性板簧式嗎?」因此進行了開發。

產品種類

精密軸接頭-板簧式 TCS-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 LCS-B系列

精密軸接頭-板簧式 LCS-B系列 特長:流線型本體之低慣性、高剛性規格。最適合提升控制反應性 

精密軸接頭-板簧式 TCS-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列 特長:流線型本體之低慣性規格。活動性優異,可高精度旋轉傳導 

精密軸接頭-板簧式 TCS-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 LCD-T7系列

精密軸接頭-板簧式 LCD-T7系列 特長:錐形夾鉗,因此可用輕扭矩進行軸固定。

精密軸接頭-板簧式 TCS-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 LCS-T7系列

精密軸接頭-板簧式 LCS-T7系列 特長:錐形夾鉗規格之低慣性、高剛性規格 

型號
TCS-65B-14X14
TCS-65B-14X15
TCS-65B-14X16
TCS-65B-14X17
TCS-65B-14X18
TCS-65B-14X19
TCS-65B-14X20
TCS-65B-14X22
TCS-65B-14X24
TCS-65B-14X25
TCS-65B-15X15
TCS-65B-15X16
TCS-65B-15X17
TCS-65B-15X18
TCS-65B-15X19
TCS-65B-15X20
TCS-65B-15X22
TCS-65B-15X24
TCS-65B-15X25
TCS-65B-15X28
TCS-65B-15X32
TCS-65B-15X35
TCS-65B-16X16
TCS-65B-16X17
TCS-65B-16X18
TCS-65B-16X19
TCS-65B-16X20
TCS-65B-16X22
TCS-65B-16X24
TCS-65B-16X25
TCS-65B-16X28
TCS-65B-16X30
TCS-65B-16X32
TCS-65B-16X35
TCS-65B-17X17
TCS-65B-17X19
TCS-65B-17X22
TCS-65B-17X24
TCS-65B-17X25
TCS-65B-17X28
TCS-65B-17X30
TCS-65B-17X32
TCS-65B-17X35
TCS-65B-18X18
TCS-65B-18X19
TCS-65B-18X20
TCS-65B-18X22
TCS-65B-18X24
TCS-65B-18X25
TCS-65B-18X28
TCS-65B-18X30
TCS-65B-18X32
TCS-65B-18X35
TCS-65B-19X19
TCS-65B-19X20
TCS-65B-19X22
TCS-65B-19X24
TCS-65B-19X25
TCS-65B-19X28
TCS-65B-19X30
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
d1(d)
(φ)
d2
(φ)
外徑A
(φ)
全長 L(LL)
(mm)
容許扭矩
(N・m)
軸向移位(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
15天~ 50.01~100.0014146554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0014156554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0014166554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0014176554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0014186554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0014196554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0014206554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0014226554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0014246554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0014256554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0015156554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0015166554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0015176554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0015186554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0015196554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0015206554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0015226554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0015246554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0015256554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0015286554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0015326554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0015356554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0016166554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0016176554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0016186554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0016196554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0016206554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0016226554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0016246554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0016256554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0016286554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0016306554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0016326554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0016356554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0017176554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0017196554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0017226554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0017246554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0017256554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0017286554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0017306554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0017326554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0017356554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0018186554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0018196554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0018206554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0018226554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0018246554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0018256554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0018286554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0018306554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0018326554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0018356554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0019196554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0019206554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0019226554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0019246554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0019256554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0019286554.5800.464.01X10-4
15天~ 50.01~100.0019306554.5800.464.01X10-4

Loading...

基本資訊

型式 精密彈簧軸接頭 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達
最高轉速範圍(r/min) 4001~10000 特性 高扭矩 / 高精度 本體材質 S45C
分類 聯軸器本體 最高轉速(r/min) 10000 容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2
容許偏心(mm) 0.02 容許偏角(deg) 1 板簧 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767