(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列

精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列

【特長】
・採用精度與剛性優異之獨特的多層板簧作為壓縮材料。透過用螺栓將二組多層板簧組裝在軸轂的無背隙構造與高活動性,實現高精度與高扭矩的旋轉傳導
・夾著隔片的二組多層板簧同時吸收偏心、偏角、軸方向變位。本精密軸接頭由於活動性高且容易對準中心而具備高泛用性,更兼具高精度的旋轉傳導

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列 LAD-12C尺寸圖

LAD-12C尺寸圖

精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列 LAD-15C~58C尺寸圖

LAD-15C~58C尺寸圖

規格表

尺寸單位:mm
型號容許扭矩
N・m
容許偏心
mm
容許偏角
°
容許軸向位移
mm
最高轉速
min-1 
扭轉剛性軸向彈簧常數
N/mm
慣性力矩
kg・m2
重量
g
dAPLSJGM
全體
N・m/rad
僅板簧
N・m/rad
LAD-12C0.250.030.5±0.0810000132200100.08×10-64LAD-12C尺寸圖參考
LAD-15C0.60.030.5±0.0910000196700880.25×10-683~5153.520107.74.6M2
LAD-20C1.30.091.0±0.25100004901200390.92×10-6174~8205.524128.96.2M2.5
LAD-25C2.80.121.0±0.31100008821850252.69×10-6326~10257.53015118M3
LAD-30C3.60.121.0±0.391000014704300155.76×10-6446~143011.53115.511.58M3
LAD-35C5.00.141.0±0.461000029405400251.19×10-5688~163512.53517.512.510M3
LAD-40C6.00.151.0±0.551000039206300202.28×10-59610~204016402014.610.8M3
LAD-48C120.231.0±0.6510000600012800290.57×10-417210~24481852261718M4
LAD-58C250.271.0±0.79100001200025700291.48×10-431712~25582160302020M5

標準軸孔徑表

單位:mm
型號d
344.5566.35789.526101112141516181920222425
LAD-12C------------------
LAD-15C----------------
LAD-20C--------------
LAD-25C---------------
LAD-30C------------
LAD-35C-------------
LAD-40C------------
LAD-48C----------
LAD-58C-----------

容許軸方向位移為偏角零度時的數值。
慣性力矩、質量為軸孔徑最大時的數值。
請將安裝軸確實插入至J尺寸為止。但是在非貫通孔徑時,安裝軸的插入尺寸請勿超出J尺寸。
●符號是表示軸可貫通的孔徑。(○符號為非貫通直徑)
建議軸公差為h6。
最高轉速不考慮動態平衡。

產品特長詳情

精密軸接頭-板簧式的特長

精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列:相關圖像

與C型夾鉗式之扭矩傳導偏向於軸接頭的左側相比,雙螺栓夾鉗式使用整體板簧的扭矩傳導,是一種優異的旋轉系統!

精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列:相關圖像

C型夾鉗在軸固定部的單側有大的開縫用來夾緊,扭轉剛性大為降低,相對於此,雙螺栓夾鉗構造保留中央部並於左右開縫,因此可減輕扭轉剛性的降低!

雙板簧式與單板簧式的構造圖比較

雙板簧式 (代表圖:LAD-C)

精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列:相關圖像

透過2組多層板簧使本精密軸接頭活動性高且容易對準中心而具備高泛用性,更兼具高精度的旋轉傳導!適用系列:LAD、TAD、TCD、LCD

單板簧式 (代表圖:LAS-D)

精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列:相關圖像

扭轉剛性低慣性,約為雙板簧式的2倍!最適合需要高反應性的控制系統。軸向長度短,可使安裝機器小型化!適用系列:LAS、TAS、TCS、LCS

選定步驟、要點

(1) 從性能表中選定具有大於下式求出的等效扭矩之容許扭矩的型號
精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列  選定要點

負荷性質固定變動小變動中變動大
負荷係數:K1.01.251.752.25
  • 在頻繁重複正逆轉、起動停止與變速時,將起動扭矩乘以負荷係數的值作為等效扭矩
  • 在伺服馬達驅動時,將伺服馬達的最大扭矩乘以與負荷性質相應的負荷係數,並以該值作為等效扭矩

(2) 確認「需要的軸孔徑≦選定型號的最大軸孔徑」

 
高剛性、高扭矩!實現最好的旋轉傳導!酒井精密接頭-板簧式LA、TA、TC、LC系列

軸接頭本身的高剛性化與加工精度的提升,加上軸固定部採用雙螺栓夾鉗式,實現優異的旋轉傳導!

  • 扭轉剛性比既有產品高!
  • 即使是C型夾鉗構造,也不會延遲扭矩傳導,不產生定位誤差!

LA系列:超杜拉鋁的本體,輕量、高剛性、低慣性。最適合高精度的定位控制

  • 外徑:12~58mm
  • 軸孔徑:3~25mm
  • 容許扭矩:0.25~25N・m
  • 特長:輕量、高剛性、低慣性
精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列:相關圖像

產品比較資訊

精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 LAS-C系列

精密軸接頭-板簧式 LAS-C系列 特長:藉由高剛性且雙螺栓夾鉗規格與無背隙構造的加乘效果,最適合提升控制反應性與精度 

精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 TAD-C系列

精密軸接頭-板簧式 TAD-C系列請見

精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 TAS-C系列

精密軸接頭-板簧式 TAS-C系列 特長:高剛性、輕量型。透過單板簧式,追求耐剛性化與輕量本體及精度、控制反應性的提升 

精密軸接頭-板簧式 LAD-C系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列 特長:小型低價格型、透過獨特板簧提升扭矩傳導能力、有效縮小尺寸與降低成本。

開發人員、採購人員的評論

敝公司收到修正式軸接頭的使用者詢問:「既有的板簧式軸接頭的扭轉剛性降低,不能使用酒井獨特的高剛性板簧式嗎?」因此進行了開發。

型號
LAD-12C-3X3
LAD-12C-3X4
LAD-12C-3X5
LAD-12C-4X4
LAD-12C-4X5
LAD-12C-5X5
LAD-15C-3X3
LAD-15C-3X4
LAD-15C-3X5
LAD-15C-4X4
LAD-15C-4X5
LAD-15C-5X5
LAD-20C-4X4
LAD-20C-4X5
LAD-20C-4X6
LAD-20C-4X7
LAD-20C-4X8
LAD-20C-5X5
LAD-20C-5X6
LAD-20C-5X7
LAD-20C-5X8
LAD-20C-6X6
LAD-20C-6X7
LAD-20C-6X8
LAD-20C-7X7
LAD-20C-7X8
LAD-20C-8X8
LAD-25C-6X6
LAD-25C-6X6.35
LAD-25C-6X7
LAD-25C-6X8
LAD-25C-6X9.525
LAD-25C-6X10
LAD-25C-6.35X6.35
LAD-25C-6.35X9.525
LAD-25C-6.35X10
LAD-25C-7X7
LAD-25C-7X8
LAD-25C-7X10
LAD-25C-8X8
LAD-25C-8X10
LAD-25C-10X10
LAD-30C-6X6
LAD-30C-6X7
LAD-30C-6X8
LAD-30C-6X10
LAD-30C-6X11
LAD-30C-6X12
LAD-30C-6X14
LAD-30C-7X7
LAD-30C-7X8
LAD-30C-7X10
LAD-30C-7X11
LAD-30C-7X12
LAD-30C-7X14
LAD-30C-8X8
LAD-30C-8X10
LAD-30C-8X11
LAD-30C-8X12
LAD-30C-8X14
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
d1(d)
(φ)
d2
(φ)
外徑A
(φ)
全長 L(LL)
(mm)
容許扭矩
(N・m)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
軸向移位(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
7天~ 0.05~1.00331215.80.250.02~0.20.030.50.080.08X10-6
7天~ 0.05~1.00341215.80.250.02~0.20.030.50.080.08X10-6
7天~ 0.05~1.00351215.80.250.02~0.20.030.50.080.08X10-6
7天~ 0.05~1.00441215.80.250.02~0.20.030.50.080.08X10-6
7天~ 0.05~1.00451215.80.250.02~0.20.030.50.080.08X10-6
7天~ 0.05~1.00551215.80.250.02~0.20.030.50.080.08X10-6
7天~ 0.05~1.003315200.60.02~0.20.030.50.090.25X10-6
7天~ 0.05~1.003415200.60.02~0.20.030.50.090.25X10-6
7天~ 0.05~1.003515200.60.02~0.20.030.50.090.25X10-6
7天~ 0.05~1.004415200.60.02~0.20.030.50.090.25X10-6
7天~ 0.05~1.004515200.60.02~0.20.030.50.090.25X10-6
7天~ 0.05~1.005515200.60.02~0.20.030.50.090.25X10-6
7天~ 1.01~3.004420241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.004520241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.004620241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.004720241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.004820241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.005520241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.005620241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.005720241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.005820241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
4天~ 1.01~3.006620241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.006720241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.006820241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.007720241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.007820241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.008820241.30.02~0.20.0910.250.92X10-6
7天~ 1.01~3.006625302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.0066.3525302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.006725302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
4天~ 1.01~3.006825302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.0069.52525302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.0061025302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.006.356.3525302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.006.359.52525302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.006.351025302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.007725302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.007825302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.0071025302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.008825302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.0081025302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 1.01~3.00101025302.80.02~0.20.1210.312.69X10-6
7天~ 3.01~5.006630313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.006730313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
4天~ 3.01~5.006830313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.0061030313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.0061130313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.0061230313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.0061430313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.007730313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.007830313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.0071030313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.0071130313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.0071230313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.0071430313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
4天~ 3.01~5.008830313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
4天~ 3.01~5.0081030313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.0081130313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.0081230313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6
7天~ 3.01~5.0081430313.60.02~0.20.1210.395.76X10-6

Loading...

基本資訊

型式 精密彈簧軸接頭 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器
最高轉速範圍(r/min) 4001~10000 特性 高抗扭剛性 / 低慣性扭力 本體材質 A2017
分類 聯軸器本體 最高轉速(r/min) 10000 板簧 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767