(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
全部9種的拉伸彈簧。
【特長】
・裝有拉伸彈簧與安裝用托架。
・最大荷重為最大伸長量時的數值,所以實際使用範圍較窄。
・吊鉤部為板狀。
・線圈部為節距繞組。
【用途】
・最適合用於拉伸彈簧。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
F7171
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
附板拉伸彈簧外觀
附板拉伸彈簧尺寸圖
附板拉伸彈簧尺寸圖2
產品編號 | 外 徑 mm | 線 徑 mm | 間 距 mm | 有效長 mm | 有效圈數 | 端部間距 | 自由長度(參考) mm | 最大伸長量 mm | 最大荷重 | 彈簧常數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | (kgf) | N/mm | (kgf/mm) | |||||||||
F7171 | 32 | 4 | 6.0 | 120 | 20 | (9) | 235 | 62 | 352 | 35.9 | 5.69 | 0.58 |
F7172 | 180 | 30 | 295 | 93 | 3.79 | 0.386 | ||||||
F7173 | 240 | 40 | 355 | 124 | 2.84 | 0.29 | ||||||
F7174 | 40 | 5 | 7.5 | 150 | 20 | (11) | 288 | 75 | 533 | 54.4 | 7.11 | 0.725 |
F7175 | 225 | 30 | 363 | 113 | 4.74 | 0.483 | ||||||
F7176 | 300 | 40 | 438 | 150 | 3.55 | 0.362 | ||||||
F7177 | 48 | 6 | 9.0 | 180 | 20 | (13) | 341 | 85 | 725 | 73.9 | 8.53 | 0.87 |
F7178 | 270 | 30 | 431 | 128 | 5.69 | 0.58 | ||||||
F7179 | 360 | 40 | 521 | 170 | 4.26 | 0.434 |
板的尺寸圖
板的外觀
外徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3 | 38 | 28 | 50 | 17 | 20 | 9 | 5 | 15 |
40 | 4 | 47 | 35 | 60 | 20 | 25 | 11 | 6 | 18 |
48 | 5 | 56 | 42 | 70 | 23 | 30 | 13 | 7 | 21 |
型號 |
---|
F7171 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大荷重 (N) | 自由長度 Lf (mm) | 外徑 (φ) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 總圈數 N | 最大伸縮量 (mm) | 間距 (mm) | 有效長度 (mm) | 有效圈數 | 端部間距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 352 | 235 | 32 | 5.69 | 4 | 20 | 62 | 6 | 120 | 20 | 9 |
Loading...
材質 | SW-C | 最大荷重(範圍指定)(N) | 110.01~ |
---|
附板拉伸彈簧的型號F7171頁面。
記載關於型號F7171之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
F7172 |
F7173 |
F7174 |
F7175 |
F7176 |
F7177 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大荷重 (N) | 自由長度 Lf (mm) | 外徑 (φ) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 總圈數 N | 最大伸縮量 (mm) | 間距 (mm) | 有效長度 (mm) | 有效圈數 | 端部間距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 352 | 295 | 32 | 3.79 | 4 | 30 | 93 | 6 | 180 | 30 | 9 | ||
10天~ | 352 | 355 | 32 | 2.84 | 4 | 40 | 124 | 6 | 240 | 40 | 9 | ||
10天~ | 533 | 288 | 40 | 7.11 | 5 | 20 | 75 | 7.5 | 150 | 20 | 11 | ||
29天~ | 533 | 363 | 40 | 4.74 | 5 | 30 | 113 | 7.5 | 225 | 30 | 11 | ||
4天~ | 533 | 438 | 40 | 3.55 | 5 | 40 | 150 | 7.5 | 300 | 40 | 11 | ||
10天~ | 725 | 341 | 48 | 8.53 | 6 | 20 | 85 | 9 | 180 | 20 | 13 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策