(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10月31日依台灣行政院人事行政總處發佈停班停課通知~ 受到強颱(康芮)影響,台灣三住公司暫停營運一天
    待正常上班後恢復進行各項作業 如有不便之處請多包涵

拉伸彈簧 (型號表)

TENSION SPRING

拉伸彈簧

共有509種、外徑涵蓋1.8mm~22mm的拉伸彈簧。
【特長】
・可在相同外徑、自由長度的條件下選擇多種線徑,確認不同強度。
・僅次於壓縮線圈彈簧,廣泛被使用。
・本產品最大特徵是兩端具有吊鉤。
【用途】
・腳踏車的支架。

(i)請注意

  • 2017年5月1日出貨的產品中,有部分型號已變更彈簧常數及最大伸長量。
  • 對象型式與規格變更詳細請參閱下述連結(『變更彈簧常數對象清單』)。
    『彈簧常數變更對象一覽表』

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

21-0933

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

拉伸彈簧 尺寸圖

 

產品規格

  • 所謂彈簧常數代表造成1mm的壓縮或拉伸所需要的力量。
  • 初張力為在無荷重時貼合的拉伸彈簧內力。
  • 外徑的容許公差
    D/d 4~8=±1.5% 最小±0.2mm
    D/d 8~15=±2% 最小±0.3mm
  • 彈簧常數的容許公差
    有效圈數 3~10=±10%
    有效圈數 10~=±8%
  • 自由長度的容許公差
    D/d 4~8=±2% 最小±0.5mm
    D/d 8~15=±3% 最小±0.7mm

規格表

單位:mm
型號彈簧常數最大伸長量自由長度外徑線徑最大荷重初張力
N/mmkgf/mmmmNkgfNkgf
22-B1200.0830.0087.981.80.180.840.0860.0870.009
22-B1300.1420.0147.081.80.201.140.1160.1350.014
22-B1400.3020.0314.681.80.231.660.1690.2460.025
22-B2200.1090.0118.482.00.201.030.1050.1070.011
22-B2300.2340.0245.682.00.231.510.1540.1930.020
22-B2400.4500.0464.082.00.262.160.220.3270.033
22-B1210.0560.00613.2101.80.180.840.0860.0870.009
22-B1310.1000.01010.0101.80.201.140.1160.1350.014
22-B1410.2100.0216.7101.80.231.660.1690.2460.025
22-B2210.0750.00812.3102.00.201.030.1050.1070.011
22-B2310.1570.0168.3102.00.231.510.1540.1930.020
22-B2410.3030.0316.0102.00.262.160.220.3270.033
22-B3200.1060.01111.0102.30.231.320.1350.1410.014
22-B3300.2050.0218.0102.30.261.90 0.1940.2380.024
22-B3400.3640.0376.1102.30.292.610.2660.3790.039
22-B4200.1570.0169.5102.60.261.690.1720.1810.018
22-B4300.2660.0277.6102.60.292.330.2380.2870.029
22-B4400.4590.0475.7102.60.323.110.3170.4370.045
22-B1220.0400.00418.8131.80.180.840.0860.0870.009
22-B1320.0690.00714.4131.80.201.140.1160.1350.014
22-B1420.1460.0159.6131.80.231.660.1690.2460.025
22-B2220.0510.00518.1132.00.201.030.1050.1070.011
22-B2320.1040.01112.5132.00.231.510.1540.1930.020
22-B2420.2030.0219.0132.00.262.160.220.3270.033
22-B3210.0700.00716.7132.30.231.320.1350.1410.014
22-B3310.1380.01412.0132.30.261.90 0.1940.2380.024
22-B3410.2450.0259.0132.30.292.610.2660.3790.039
22-B4210.0970.01015.4132.60.261.690.1720.1810.018
22-B4310.1720.01811.8132.60.292.330.2380.2870.029
22-B4410.2970.0308.9132.60.323.110.3170.4370.045
22-B1230.0300.00324.9161.80.180.840.0860.0870.009
22-B1330.0530.00519.0161.80.201.140.1160.1350.014
22-B1430.1120.01112.6161.80.231.660.1690.2460.025
22-B2230.0380.00424.0162.00.201.030.1050.1070.011
22-B2330.0810.00816.2162.00.231.510.1540.1930.020
22-B2430.1560.01611.6162.00.262.160.220.3270.033
22-B3220.0520.00522.4162.30.231.320.1350.1410.014
22-B3320.1010.01016.3162.30.261.90 0.1940.2380.024
22-B3420.1840.01912.0162.30.292.610.2660.3790.039
22-B4220.0700.00721.3162.60.261.690.1720.1810.018
22-B4320.1280.01315.9162.60.292.330.2380.2870.029
22-B4420.2130.02212.4162.60.323.110.3170.4370.045
22-B2440.1170.01215.5202.00.262.160.220.3270.033
22-B3230.0390.00429.7202.30.231.320.1350.1410.014
22-B3330.0760.00821.6202.30.261.90 0.1940.2380.024
22-B3430.1370.01416.2202.30.292.610.2660.3790.039
22-B4230.0520.00528.7202.60.261.690.1720.1810.018
22-B4330.0940.01021.7202.60.292.330.2380.2870.029
22-B4430.1590.01616.6202.60.323.110.3170.4370.045
22-B4340.0710.00728.7252.60.292.330.2380.2870.029
22-B4440.1190.01222.2252.60.323.110.3170.4370.045
22-03200.0870.00913.21030.251.270.130.1080.011
22-03300.2140.0228.61030.32.160.220.2450.025
22-03400.9980.1024.21030.45.00.510.8240.084
22-03501.840.1883.01030.456.770.691.420.145
22-035200.0790.00813.2103.50.261.140.1160.0940.01
22-035300.3570.0366.8103.50.352.750.280 0.3250.033
22-03210.0420.00427.11530.251.270.130.1080.011
22-03310.1080.01117.41530.32.160.220.2450.025
22-03410.4890.0508.41530.45.00.510.8240.084
22-03510.9410.0965.81530.456.770.691.420.145
22-035210.0340.00330.8153.50.261.140.1160.0940.01
22-035310.1610.01615.1153.50.352.750.280 0.3250.033
22-035410.6040.0627.5153.50.455.480.5590.9480.097
22-035511.0710.1095.6153.50.57.440.7591.4930.152
22-04200.0520.00528.91540.31.570.160.0980.010
22-04300.2290.02314.51540.43.820.390.4610.047
22-04400.7560.0778.01540.57.060.721.130.115
22-04501.950.1994.91540.612.01.2242.540.259
22-03220.0270.00341.12030.251.270.130.1080.011
22-03320.0710.00726.32030.32.160.220.2450.025
22-03420.3330.03412.52030.45.00.510.8240.084
22-03520.6320.0648.42030.456.770.691.420.145
22-035220.0220.00247.5203.50.261.140.1160.0940.01
22-035320.1040.01123.3203.50.352.750.280 0.3250.033
22-035420.3930.04011.5203.50.455.480.5590.9480.097
22-035520.6950.0718.6203.50.57.440.7591.4930.152
22-04210.0320.00347.12040.31.570.160.0980.010
22-04310.1450.01522.62040.43.820.390.4610.047
22-04410.4710.04812.52040.57.060.721.130.115
22-04511.260.1287.52040.612.01.2242.540.259
22-03230.0200.002552530.251.270.130.1080.011
22-03330.0530.00535.22530.32.160.220.2450.025
22-03430.2470.02516.62530.45.00.510.8240.084
22-03530.4760.04911.22530.456.770.691.420.145
22-035230.0160.00265.4253.50.261.140.1160.0940.01
22-035330.0770.00831.5253.50.352.750.280 0.3250.033
22-035430.2910.03015.6253.50.455.480.5590.9480.097
22-035530.5150.05311.5253.50.57.440.7591.4930.152
22-04220.0230.002662540.31.570.160.0980.010
22-04320.1030.01132.92540.43.820.390.4610.047
22-04420.3520.03617.22540.57.060.721.130.115
22-04520.9570.09810.12540.612.01.2242.540.259
22-03240.0160.00268.93030.251.270.130.1080.011
22-03340.0430.00444.13030.32.160.220.2450.025
22-03440.2000.02020.73030.45.00.510.8240.084
22-03540.3820.03913.93030.456.770.691.420.145
22-035240.0130.00180.5303.50.261.140.1160.0940.01
22-035340.0600.00640.4303.50.352.750.280 0.3250.033
22-035440.2310.02419.6303.50.455.480.5590.9480.097
22-035540.4090.04214.5303.50.57.440.7591.4930.152
22-04230.0180.00282.53040.31.570.160.0980.010
22-04330.0820.00840.73040.43.820.390.4610.047
22-04430.2680.02722.03040.57.060.721.130.115
22-04530.7330.07513.13040.612.01.2242.540.259
22-04240.0130.0011184040.31.570.160.0980.010
22-04340.0570.00658.44040.43.820.390.4610.047
22-04440.1910.01931.94040.57.060.721.130.115
22-04540.5090.05218.34040.612.01.2242.540.259
22-045200.0920.00921.6154.50.352.170.2210.1870.019
22-045300.3410.03511.1154.50.454.330.4420.5380.055
22-045400.9420.0967154.50.557.810.7961.2610.129
22-045502.3290.2374.1154.50.6512.11.232.5890.264
22-05200.1450.01518.81550.43.040.310.2840.029
22-05300.470.04810.81550.55.690.580.7160.073
22-05401.130.1167.11550.69.610.981.410.144
22-05502.720.2784.61550.715.21.552.940.3
22-055200.2370.02413.6155.50.453.580.3650.3460.035
22-055300.680.0698.3155.50.556.470.660 0.8030.082
22-055401.5760.1615.3155.50.6510.0 1.021.6320.166
22-055503.3710.3443.6155.50.7515.21.553.0150.307
22-045210.0540.00636.7204.50.352.170.2210.1870.019
22-045310.1990.0219.1204.50.454.330.4420.5380.055
22-045410.5650.05811.6204.50.557.810.7961.2610.129
22-045511.3740.146.9204.50.6512.11.232.5890.264
22-05210.0820.00834.22050.43.040.310.2840.029
22-05310.2610.02719.22050.55.690.580.7160.073
22-05410.6680.06812.52050.69.610.981.410.144
22-05511.570.167.92050.715.21.552.940.3
22-055210.1210.01226.7205.50.453.580.3650.3460.035
22-055310.3490.03616.2205.50.556.470.660 0.8030.082
22-055410.8120.08310.3205.50.6510.0 1.021.6320.166
22-055511.7430.1787205.50.7515.21.553.0150.307
22-045220.0370.00453.6254.50.352.170.2210.1870.019
22-045320.1370.01427.7254.50.454.330.4420.5380.055
22-045420.4040.04116.2254.50.557.810.7961.2610.129
22-045520.9740.0999.7254.50.6512.11.232.5890.264
22-05220.0560.00649.32550.43.040.310.2840.029
22-05320.1810.01826.92550.55.690.580.7160.073
22-05420.4740.04817.62550.69.610.981.410.144
22-05521.10.11211.12550.715.21.552.940.3
22-055220.0810.00839.9255.50.453.580.3650.3460.035
22-055320.2350.02424.1255.50.556.470.660 0.8030.082
22-055420.5470.05615.4255.50.6510.0 1.021.6320.166
22-055521.1760.120 10.4255.50.7515.21.553.0150.307
22-045230.0290.00368.4304.50.352.170.2210.1870.019
22-045330.1070.01135.4304.50.454.330.4420.5380.055
22-045430.3140.03220.9304.50.557.810.7961.2610.129
22-045530.7760.07912.2304.50.6512.11.232.5890.264
22-05230.0430.004643050.43.040.310.2840.029
22-05330.1380.01435.93050.55.690.580.7160.073
22-05430.3570.03623.13050.69.610.981.410.144
22-05530.8210.08414.83050.715.21.552.940.3
22-055230.0610.00653305.50.453.580.3650.3460.035
22-055330.1720.01832.9305.50.556.470.660 0.8030.082
22-055430.4250.04319.8305.50.6510.0 1.021.6320.166
22-055530.9190.09413.3305.50.7515.21.553.0150.307
22-045240.020.00299.2404.50.352.170.2210.1870.019
22-045340.0740.00851.2404.50.454.330.4420.5380.055
22-045440.2170.02230.2404.50.557.810.7961.2610.129
22-045540.530.05417.9404.50.6512.11.232.5890.264
22-05240.0290.00394.14050.43.040.310.2840.029
22-05340.0940.0153.84050.55.690.580.7160.073
22-05440.2480.02533.34050.69.610.981.410.144
22-05540.5810.05921.34050.715.21.552.940.3
22-055240.0410.00478.9405.50.453.580.3650.3460.035
22-055340.1160.01248.9405.50.556.470.660 0.8030.082
22-055440.2820.02929.8405.50.6510.0 1.021.6320.166
22-055540.6090.06220.1405.50.7515.21.553.0150.307
22-05250.0220.0021255050.43.040.310.2840.029
22-05350.0710.00769.95050.55.690.580.7160.073
22-05450.1870.01942.85050.69.610.981.410.144
22-05550.4350.04427.85050.715.21.552.940.3
22-055250.030.003107.8505.50.453.580.3650.3460.035
22-055350.0880.00964.4505.50.556.470.660 0.8030.082
22-055450.2140.02239.2505.50.6510.0 1.021.6320.166
22-055550.4640.04726.3505.50.7515.21.553.0150.307
22-06200.1740.01825.12060.54.810.490.4510.046
22-06300.4270.04416.42060.68.140.830.9610.098
22-06401.020.10411.32060.712.81.311.850.189
22-065020.2037.42060.818.31.873.640.371
22-06210.1130.01238.42560.54.810.490.4510.046
22-06310.2880.02924.82560.68.140.830.9610.098
22-06410.6420.06516.92560.712.81.311.850.189
22-06511.350.13710.92560.818.31.873.640.371
22-07200.1970.0231.62570.66.960.710.6860.07
22-07300.4440.045222570.711.21.141.310.134
22-07400.8920.091152570.815.81.612.30 0.235
22-07501.710.17410.52570.922.12.254.410.450 
22-08200.3410.035262580.79.70.9890.9710.099
22-08300.6960.07118.12580.813.91.421.710.174
22-08401.260.12813.72580.919.62.00 2.810.287
22-08502.170.22110.3258127.32.755.280.538
22-06220.0840.00951.73060.54.810.490.4510.046
22-06320.2170.02233.23060.68.140.830.9610.098
22-06420.4850.04922.63060.712.81.311.850.189
22-06521.020.10414.33060.818.31.873.640.371
22-07210.1430.01543.93070.66.960.710.6860.07
22-07310.3220.03330.43070.711.21.141.310.134
22-07410.6540.06720.73070.815.81.612.30 0.235
22-07511.270.12914.73070.922.12.254.410.450 
22-08210.2350.02437.83080.79.70.9890.9710.099
22-08310.4580.04726.13080.813.91.421.710.174
22-08410.8970.09119.53080.919.62.00 2.810.287
22-08511.510.15414.5308127.32.755.280.538
22-06230.0550.00678.24060.54.810.490.4510.046
22-06330.1420.01450.14060.68.140.830.9610.098
22-06430.3250.03333.94060.712.81.311.850.189
22-06530.6830.0721.74060.818.31.873.640.371
22-07220.0910.00968.74070.66.960.710.6860.07
22-07320.2080.02147.24070.711.21.141.310.134
22-07420.4270.044324070.815.81.612.30 0.235
22-07520.8110.08322.34070.922.12.254.410.450 
22-08220.1450.01561.34080.79.70.9890.9710.099
22-08320.2890.02942.14080.813.91.421.710.174
22-08420.5510.05631.34080.919.62.00 2.810.287
22-08520.9790.123.1408127.32.755.280.538
22-06240.0410.0041045060.54.810.490.4510.046
22-06340.1060.011675060.68.140.830.9610.098
22-06440.2440.02545.15060.712.81.311.850.189
22-06540.5040.05128.65060.818.31.873.640.371
22-07230.0680.00793.55070.66.960.710.6860.07
22-07330.1510.01564.15070.711.21.141.310.134
22-07430.310.03243.25070.815.81.612.30 0.235
22-07530.5960.061305070.922.12.254.410.450 
22-08230.1030.01184.85080.79.70.9890.9710.099
22-08330.2070.02158.15080.813.91.421.710.174
22-08430.3970.04435080.919.62.00 2.810.287
22-08530.6840.0731.5508127.32.755.280.538
22-07240.0480.0051306570.66.960.710.6860.07
22-07340.1090.01189.36570.711.21.141.310.134
22-07440.2250.02360.16570.815.81.612.30 0.235
22-07540.4230.04341.96570.922.12.254.410.450 
22-08240.0730.0071206580.79.70.9890.9710.099
22-08340.1480.015826580.813.91.421.710.174
22-08440.2780.02860.76580.919.62.00 2.810.287
22-08540.4940.0544.4658127.32.755.280.538
22-08250.0570.0061558080.79.70.9890.9710.099
22-08350.1140.0121068080.813.91.421.710.174
22-08450.2140.02278.38080.919.62.00 2.810.287
22-08550.3810.03957.3808127.32.755.280.538
22-09200.5530.05620.12590.812.51.281.310.134
22-09301.010.10315.32590.917.41.772.170.221
22-09401.760.17912.1259124.32.483.380.345
22-09504.990.5096.62591.239.84.068.180.834
22-09210.3630.03730.93090.812.51.281.310.134
22-09310.6410.06523.43090.917.41.772.170.221
22-09411.1530.11818.2309124.32.483.380.345
22-09512.990.30510.73091.239.84.068.180.834
22-10200.5520.05626.430100.915.91.621.720.175
22-10300.940.09620.73010121.82.222.680.273
22-10402.2660.23112.830101.235.73.645.80.591
22-10505.4440.5558.430101.456.55.7611.81.20 
22-11200.4740.04827.930110.914.41.471.390.142
22-11300.8150.08322.33011120.52.092.680.273
22-11401.990.20314.130111.232.93.364.680.477
22-11504.960.5059.930111.451.75.2710.61.08
22-09220.2090.02152.44090.812.51.281.310.134
22-09320.3840.03939.34090.917.41.772.170.221
22-09420.6830.0730.3409124.32.483.380.345
22-09521.830.18617.34091.239.84.068.180.834
22-10210.3040.03147.240100.915.91.621.720.175
22-10310.5220.05336.74010121.82.222.680.273
22-10411.3360.13622.340101.235.73.645.80.591
22-10513.130.3214.340101.456.55.7611.81.20 
22-11210.2420.02554.240110.914.41.471.390.142
22-11310.4180.04342.64011120.52.092.680.273
22-11411.080.1126.340111.232.93.364.680.477
22-11512.560.26118.540111.451.75.2710.61.08
22-09230.1510.01573.85090.812.51.281.310.134
22-09330.2750.02855.35090.917.41.772.170.221
22-09430.4850.04942.5509124.32.483.380.345
22-09531.310.13423.95091.239.84.068.180.834
22-10220.2040.0216850100.915.91.621.720.175
22-10320.3610.03752.75010121.82.222.680.273
22-10420.9470.09731.850101.235.73.645.80.591
22-10522.20.22420.250101.456.55.7611.81.20 
22-11220.1630.01780.850110.914.41.471.390.142
22-11320.2810.02962.95011120.52.092.680.273
22-11420.7120.07338.750111.232.93.364.680.477
22-11521.650.16828.450111.451.75.2710.61.08
22-09240.1030.0111066590.812.51.281.310.134
22-09340.1940.0279.36590.917.41.772.170.221
22-09440.3380.03460.7659124.32.483.380.345
22-09540.9020.09234.56591.239.84.068.180.834
22-10230.1420.01499.365100.915.91.621.720.175
22-10330.2470.02576.66510121.82.222.680.273
22-10430.6430.06646.165101.235.73.645.80.591
22-10531.4990.15329.665101.456.55.7611.81.20 
22-11230.1080.01112065110.914.41.471.390.142
22-11330.1880.01993.46511120.52.092.680.273
22-11430.490.0557.165111.232.93.364.680.477
22-11531.140.11740.765111.451.75.2710.61.08
22-09250.0790.0081388090.812.51.281.310.134
22-09350.1480.0151038090.917.41.772.170.221
22-09450.2590.02678.9809124.32.483.380.345
22-09550.6990.07144.48091.239.84.068.180.834
22-10240.1070.01113080100.915.91.621.720.175
22-10340.1880.0191008010121.82.222.680.273
22-10440.4960.05160.480101.235.73.645.80.591
22-10541.160.11837.880101.456.55.7611.81.20 
22-11240.0810.00816080110.914.41.471.390.142
22-11340.1420.0141248011120.52.092.680.273
22-11440.3660.03775.580111.232.93.364.680.477
22-11540.8550.08754.280111.451.75.2710.61.08
22-10250.0810.008172100100.915.91.621.720.175
22-10350.1420.01413210010121.82.222.680.273
22-10450.3750.03879.4100101.235.73.645.80.591
22-10550.8690.08950.5100101.456.55.7611.81.20 
22-11250.0610.006212100110.914.41.471.390.142
22-11350.1060.01116510011120.52.092.680.273
22-11450.2790.028100100111.232.93.364.680.477
22-11550.6470.06671.4100111.451.75.2710.61.08
22-12200.3480.03547.84012118.31.871.780.182
22-12300.8540.08730.140121.230.13.073.840.392
22-12401.910.19420.640121.447.94.887.40 0.755
22-125040.40712.840121.664.96.6214.61.49
22-12210.2260.023735012118.31.871.780.182
22-12310.5750.05945.450121.230.13.073.840.392
22-12411.290.13130.850121.447.94.887.40 0.755
22-12512.70.27518.750121.664.96.6214.61.49
22-14200.4130.04255.450141.226.0 2.653.320.339
22-14300.940.0963850141.441.44.226.030.615
22-14403.410.34818.550141.878.48.00 16.21.65
22-14505.870.59914.35014210710.924.62.51
22-16200.7290.07444.250161.436.33.74.630.472
22-16301.390.14230.550161.649.65.067.870.803
22-16404.340.44317.95016295.89.7719.31.97
22-16508.880.90510.850162.313013.332.83.35
22-12220.1480.0151116512118.31.871.780.182
22-12320.3860.03968.565121.230.13.073.840.392
22-12420.8770.08946.265121.447.94.887.40 0.755
22-12521.750.17827.565121.664.96.6214.61.49
22-14210.2610.02786.865141.226.0 2.653.320.339
22-14310.5770.05961.365141.441.44.226.030.615
22-14412.20.22428.465141.878.48.00 16.21.65
22-14513.870.39421.56514210710.924.62.51
22-16210.4140.04276.665161.436.33.74.630.472
22-16310.8350.08550.165161.649.65.067.870.803
22-16412.70.27528.36516295.89.7719.31.97
22-16515.650.57618.365162.313013.332.83.35
22-12230.110.0111488012118.31.871.780.182
22-12330.2850.02991.680121.230.13.073.840.392
22-12430.650.06661.780121.447.94.887.40 0.755
22-12531.330.13637.580121.664.96.6214.61.49
22-14220.1860.01912180141.226.0 2.653.320.339
22-14320.4160.04284.580141.441.44.226.030.615
22-14421.620.16638.180141.878.48.00 16.21.65
22-14522.780.28429.78014210710.924.62.51
22-16220.290.0310980161.436.33.74.630.472
22-16320.5780.0597280161.649.65.067.870.803
22-16421.880.19240.28016295.89.7719.31.97
22-16523.970.40424.780162.313013.332.83.35
22-12240.0820.00819910012118.31.871.780.182
22-12340.2150.022122100121.230.13.073.840.392
22-12440.4890.0582.1100121.447.94.887.40 0.755
22-12541.010.10349.2100121.664.96.6214.61.49
22-14230.1350.014166100141.226.0 2.653.320.339
22-14330.3070.031114100141.441.44.226.030.615
22-14431.170.11952.9100141.878.48.00 16.21.65
22-14532.060.214010014210710.924.62.51
22-16230.2090.021150100161.436.33.74.630.472
22-16330.4220.04398.2100161.649.65.067.870.803
22-16431.370.13955.310016295.89.7719.31.97
22-16532.870.29234.3100162.313013.332.83.35
22-12250.0660.00724912012118.31.871.780.182
22-12350.1710.017153120121.230.13.073.840.392
22-12450.3920.04103120121.447.94.887.40 0.755
22-12550.7980.08161.9120121.664.96.6214.61.49
22-14240.1080.011208120141.226.0 2.653.320.339
22-14340.2440.025143120141.441.44.226.030.615
22-14440.9250.09466.7120141.878.48.00 16.21.65
22-14541.640.16750.212014210710.924.62.51
22-16240.1640.017191120161.436.33.74.630.472
22-16340.3270.033126120161.649.65.067.870.803
22-16441.070.117012016295.89.7719.31.97
22-16542.30.23544120162.313013.332.83.35
22-18201.210.12434.950181.6484.95.630.574
22-18302.230.22724.450181.863.56.489.060.924
22-18403.520.359215018288.18.9814.0 1.43
22-18507.280.74314.150182.3129.313.226.22.67
22-18210.6210.06368.265181.6484.95.630.574
22-18311.140.11747.665181.863.56.489.060.924
22-18412.030.20736.56518288.18.9814.0 1.43
22-18514.270.43524.165182.3129.313.226.22.67
22-20200.9620.09856.665201.861.66.287.140.728
22-20301.620.16541.56520278.47.9911.11.13
22-20403.460.3532765202.3114.711.721.32.17
22-20506.460.65920.965202.6168.517.2333.37
22-22201.370.1448.66522276.97.8410.31.05
22-22302.730.27831.765222.310310.516.51.68
22-22405.10.5224.265222.6151.115.427.42.79
22-22509.150.93314.765222.9181.718.546.64.75
22-18220.4310.04498.380181.6484.95.630.574
22-18320.7980.08168.280181.863.56.489.060.924
22-18421.370.13954.28018288.18.9814.0 1.43
22-18522.880.29435.880182.3129.313.226.22.67
22-20210.6090.06289.480201.861.66.287.140.728
22-20311.040.10664.48020278.47.9911.11.13
22-20412.220.22642.180202.3114.711.721.32.17
22-20514.240.43331.980202.6168.517.2333.37
22-22210.8350.08579.78022276.97.8410.31.05
22-22311.790.18348.280222.310310.516.51.68
22-22413.460.35335.780222.6151.115.427.42.79
22-22515.990.61122.580222.9181.718.546.64.75
22-18230.2990.03141.7100181.6484.95.630.574
22-18330.5640.05896.5100181.863.56.489.060.924
22-18430.9690.09976.410018288.18.9814.0 1.43
22-18532.10.21449.1100182.3129.313.226.22.67
22-20220.420.043129.6100201.861.66.287.140.728
22-20320.7230.0749310020278.47.9911.11.13
22-20421.520.15561.6100202.3114.711.721.32.17
22-20522.910.29746.5100202.6168.517.2333.37
22-22220.5610.057118.710022276.97.8410.31.05
22-22321.180.12173.1100222.310310.516.51.68
22-22422.280.23254.2100222.6151.115.427.42.79
22-22524.040.41233.4100222.9181.718.546.64.75
22-18240.2330.024181.8120181.6484.95.630.574
22-18340.4360.044124.8120181.863.56.489.060.924
22-18440.7520.07798.512018288.18.9814.0 1.43
22-18541.610.16464.1120182.3129.313.226.22.67
22-20230.3210.033169.6120201.861.66.287.140.728
22-20330.5530.056121.612020278.47.9911.11.13
22-20431.180.12178.9120202.3114.711.721.32.17
22-20532.290.23359.2120202.6168.517.2333.37
22-22230.4230.043157.412022276.97.8410.31.05
22-22330.8830.0997.9120222.310310.516.51.68
22-22431.70.17372.7120222.6151.115.427.42.79
22-22533.050.31144.2120222.9181.718.546.64.75
22-20240.2350.024231.7150201.861.66.287.140.728
22-20340.4090.042164.515020278.47.9911.11.13
22-20440.8730.089107150202.3114.711.721.32.17
22-20541.670.1781.1150202.6168.517.2333.37
22-22240.3090.032215.515022276.97.8410.31.05
22-22340.6460.066133.8150222.310310.516.51.68
22-22441.260.12998150222.6151.115.427.42.79
22-22542.260.2359.8150222.9181.718.546.64.75
21-06200.1990.0225.62060.55.40.550.30.031
21-06300.5210.05314.6 2060.68.30.850.690.07
21-06401.170.1210.12060.713.11.341.240.126
21-06502.290.2337.52060.819.41.982.080.212
21-06210.1290.01339.52560.55.40.550.30.031
21-06310.3440.03522.12560.68.30.850.690.07
21-06410.7720.07915.32560.713.11.341.240.126
21-06511.550.15811.22560.819.41.982.080.212
21-07200.2370.02430.12570.67.60.740.450.046
21-07300.5380.05518.72570.7111.120.940.096
21-07401.090.11113.62570.816.31.661.430.146
21-07501.960.19910.72570.923.62.412.530.258
21-08200.4180.04323.32580.710.41.060.630.064
21-08300.7980.081162580.8141.431.230.125
21-08401.440.14712.82580.920.32.071.770.18
21-08502.490.2549.9258127.52.82.740.279
21-06220.0960.0153.13060.55.40.550.30.031
21-06320.2480.02530.63060.68.30.850.690.07
21-06420.5750.05920.63060.713.11.341.240.126
21-06521.170.11914.83060.819.41.982.080.212
21-07210.170.017423070.67.60.740.450.046
21-07310.3850.03926.13070.7111.120.940.096
21-07410.750.07619.83070.816.31.661.430.146
21-07511.460.14814.43070.923.62.412.530.258
21-08210.2690.02736.33080.710.41.060.630.064
21-08310.5520.05623.13080.8141.431.230.125
21-08411.030.105183080.920.32.071.770.18
21-08511.730.17714.2308127.52.82.740.279
21-06230.0630.00680.94060.55.40.550.30.031
21-06330.1670.01745.54060.68.30.850.690.07
21-06430.3720.03831.84060.713.11.341.240.126
21-06530.7620.07822.74060.819.41.982.080.212
21-07220.1070.01166.84070.67.60.740.450.046
21-07320.2390.024424070.7111.120.940.096
21-07420.4890.0530.44070.816.31.661.430.146
21-07520.930.09522.64070.923.62.412.530.258
21-08220.1660.01758.84080.710.41.060.630.064
21-08320.3310.03438.54080.8141.431.230.125
21-08420.6310.06429.34080.920.32.071.770.18
21-08521.080.1122.9408127.52.82.740.279
21-06240.0470.005108.55060.55.40.550.30.031
21-06340.1230.01361.85060.68.30.850.690.07
21-06440.280.02942.35060.713.11.341.240.126
21-06540.5770.059305060.819.41.982.080.212
21-07230.0780.00891.65070.67.60.740.450.046
21-07330.1760.01857.15070.7111.120.940.096
21-07430.3550.03641.85070.816.31.661.430.146
21-07530.6670.06831.55070.923.62.412.530.258
21-08230.120.01281.45080.710.41.060.630.064
21-08330.2420.02552.75080.8141.431.230.125
21-08430.4550.04640.75080.920.32.071.770.18
21-08530.7840.0831.5508127.52.82.740.279
21-07240.0550.0061306570.67.60.740.450.046
21-07340.1260.01379.86570.7111.120.940.096
21-07440.2570.02657.86570.816.31.661.430.146
21-07540.4850.04943.46570.923.62.412.530.258
21-08240.0840.009116.36580.710.41.060.630.064
21-08340.170.01775.16580.8141.431.230.125
21-08440.3180.03258.26580.920.32.071.770.18
21-08540.5550.05744.6658127.52.82.740.279
21-08250.0650.007150.38080.710.41.060.630.064
21-08350.1310.01397.48080.8141.431.230.125
21-08450.2450.02575.68080.920.32.071.770.18
21-08550.430.04457.5808127.52.82.740.279
21-09200.6940.07118.12590.813.41.370.840.086
21-09301.280.1312.72590.917.81.821.550.158
21-09402.020.20610.82591242.452.160.22
21-09505.720.5836.42591.241.54.234.680.477
21-09210.4170.04330.13090.813.41.370.840.086
21-09310.7820.0820.73090.917.81.821.550.158
21-09411.320.13516.53091242.452.160.22
21-09513.430.3510.73091.241.54.234.680.477
21-10200.6330.06525.230100.917.21.751.230.125
21-10301.080.11183010121.42.181.920.196
21-10402.840.2911.630101.236.83.753.770.384
21-10506.240.6368.130101.458.25.937.360.751
21-11200.5950.06124.430110.915.51.580.970.099
21-11300.9350.09520.830111212.141.530.156
21-11402.540.25911.630111.2333.373.390.346
21-11505.680.5798.130111.452.25.326.050.617
21-09220.2470.02550.84090.813.41.370.840.086
21-09320.4570.04735.54090.917.81.821.550.158
21-09420.7820.0827.94091242.452.160.22
21-09522.090.21317.64091.241.54.234.680.477
21-10210.3490.03645.740100.917.21.751.230.125
21-10310.5980.06132.54010121.42.181.920.196
21-10411.610.16520.440101.236.83.753.770.384
21-10513.590.36614.140101.458.25.937.360.751
21-11210.2780.02852.240110.915.51.580.970.099
21-11310.4790.04940.640111212.141.530.156
21-11411.240.12623.940111.2333.373.390.346
21-11512.940.315.740111.452.25.326.050.617
21-09230.1720.018735090.813.41.370.840.086
21-09330.3230.03350.35090.917.81.821.550.158
21-09430.5560.05739.25091242.452.160.22
21-09531.50.15324.45091.241.54.234.680.477
21-10220.2410.02566.250100.917.21.751.230.125
21-10320.4140.042475010121.42.181.920.196
21-10421.090.11130.450101.236.83.753.770.384
21-10522.520.25720.150101.458.25.937.360.751
21-11220.1870.01977.750110.915.51.580.970.099
21-11320.3220.03360.450111212.141.530.156
21-11420.8480.08634.950111.2333.373.390.346
21-11521.890.19324.350111.452.25.326.050.617
21-09240.120.012104.66590.813.41.370.840.086
21-09340.2220.02373.26590.917.81.821.550.158
21-09440.3870.03956.46591242.452.160.22
21-09541.030.10535.66591.241.54.234.680.477
21-10230.1630.01797.965100.917.21.751.230.125
21-10330.2830.02968.86510121.42.181.920.196
21-10430.7560.07743.665101.236.83.753.770.384
21-10531.720.17529.565101.458.25.937.360.751
21-11230.1260.013115.365110.915.51.580.970.099
21-11330.2160.02290.165111212.141.530.156
21-11430.5760.05951.465111.2333.373.390.346
21-11531.310.13435.265111.452.25.326.050.617
21-09250.0920.009136.58090.813.41.370.840.086
21-09350.1720.01894.48090.917.81.821.550.158
21-09450.2970.0373.58091242.452.160.22
21-09550.8010.08245.98091.241.54.234.680.477
21-10240.1250.013127.780100.917.21.751.230.125
21-10340.2150.02290.68010121.42.181.920.196
21-10440.5690.0585880101.236.83.753.770.384
21-10541.330.13638.180101.458.25.937.360.751
21-11240.0940.01154.580110.915.51.580.970.099
21-11340.1620.017120.180111212.141.530.156
21-11440.4280.04469.180111.2333.373.390.346
21-11540.9790.147.180111.452.25.326.050.617
21-10250.0940.01169.8100100.917.21.751.230.125
21-10350.1630.017119.510010121.42.181.920.196
21-10450.4360.04475.7100101.236.83.753.770.384
21-10550.9960.10251100101.458.25.937.360.751
21-11250.0710.007204.6100110.915.51.580.970.099
21-11350.1220.012159.5100111212.141.530.156
21-11450.320.03392.5100111.2333.373.390.346
21-11550.7410.07662.2100111.452.25.326.050.617
型號
21-0933
型號數量折扣標準
出貨日
材質 最大荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
自由長度 Lf
(mm)
外徑
(φ)
初張力
(N)
彈簧常數 k
(N/mm)
線徑 d
(φ)
最大伸縮量
(mm)
5天~ [硬鋼線] SWP-A15.01~30.0017.85091.550.3230.950.3

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 標準型 掛鈎對向角 180°(標準)

拉伸彈簧的型號21-0933頁面。
記載關於型號21-0933之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
21-0623
21-0624
21-0631
21-0934
21-0935
21-0940
型號數量折扣標準
出貨日
材質 最大荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
自由長度 Lf
(mm)
外徑
(φ)
初張力
(N)
彈簧常數 k
(N/mm)
線徑 d
(φ)
最大伸縮量
(mm)
4天~ [硬鋼線] SWP-A3.51~8.005.44060.30.0630.580.9
5天~ [硬鋼線] SWP-A3.51~8.005.45060.30.0470.5108.5
5天~ [硬鋼線] SWP-A8.01~15.008.32560.690.3440.622.1
5天~ [硬鋼線] SWP-A15.01~30.0017.86591.550.2220.973.2
5天~ [硬鋼線] SWP-A15.01~30.0017.88091.550.1720.994.4
5天~ [硬鋼線] SWP-A15.01~30.00242592.162.02110.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767