(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NW連接零件 NW直管接頭

NW連接零件 NW直管接頭

附NW法蘭直管接頭配管。
【特色】
・NW:容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220℃(Kalrez:耐熱可達300℃)。
【用途】
・用於排氣管線。

(i)請注意

  • 此處產品圖片為示意圖,詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW接続部品 NWニップル 外形図

規格表

Product code 型號φAφBφC
NW10-N3013.810
NW16-N3021.716
NW25-N4027.224
NW40-N5542.739
NW50-N7560.555
NW63-N8776.370
NW80-N11489.183
NW100-N134114.3108

※非上述型號的尺寸表請參閱型錄。
※若為SUS316L,則型號末尾將附帶「-6L」。

型號
NW16-N
NW25-N
NW40-N
NW40-N-6L
NW50-N
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 材質詳情 內徑
(mm)
3天~ NW(KF)1621.7SUS30416
3天~ NW(KF)2527.2SUS30424
3天~ NW(KF)4042.7SUS30439
3天~ NW(KF)4042.7SUS316L39
3天~ NW(KF)5060.5SUS30455
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 材質詳情 內徑
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 接頭 規格 NW/KF規格 接頭種類 接頭
材質 不鏽鋼 接頭種類詳情 NW連接零件 長度 L(mm) 100