(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

連接器系列 ICF法蘭+VCR連接器

連接器系列 ICF法蘭+VCR連接器

超高真空ICF法蘭與VCR接頭的轉換接頭。
【特色】
・透過金屬密封,可用於超高真空中(真空度:對應大氣壓~10的-10次方Pa)。
・由於為金屬密封,耐熱溫度達400度。
・與法蘭、VCR接頭同樣備有多種尺寸。
・VCR:可選擇1/4inch、3/8inch、1/2inch,法蘭可選擇ICF法蘭系列。
【用途】
・從ICF法蘭轉換為VCR時發揮功用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ICF法蘭+VCR 內牙轉接器 特色與規格

寸法図

尺寸圖

Product code 型號φAL
ICF34-4VCRF3429.1
ICF70-4VCRF7029.9

材質:VCR SUS316L ICF法蘭SUS304L。

ICF法蘭+VCR 外牙轉接器 特色與規格

寸法図

尺寸圖

Product code 型號φAL
ICF34-4VCRM3444.4
ICF70-4VCRM7045.2

材質:VCR SUS316L ICF法蘭SUS304L。

開發秘辛

 

此產品為大約20年前本公司設立時,預測到將來真空市場的發展而開始製造的超高真空用接頭。
不同於其他法蘭,本產品為密封部的刀口精確度與尺寸等專業技術之結晶,現今仍只有部分廠商製造。

型號
ICF70-4VCRF
ICF70-4VCRM
型號數量折扣標準
出貨日
轉接器種類詳情
4天~ ICF法蘭+VCR母端
4天~ ICF法蘭+VCR公端

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 ICF規格 連接器種類 VCR
法蘭尺寸(公稱) ICF70 材質 不鏽鋼 材質詳情 VCR:SUS316L 法蘭:SUS304L

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767