(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

真空用O型環

真空用O型環

NW用、JIS(VG/VF)用的真空用O型環。
【特色】
・「NW」開頭的型號:對應NW、ISO的O型環。
・「V」開頭的型號:對應JIS(VG/VF)的O型環。
・除了規格尺寸,亦可對應特殊尺寸。
・提供各式材質。
・亦備有Kalrez具代表性的高耐熱性、高耐腐蝕性O型環。
【用途】
・僅有O型環為需更換之耗損零件。

(i)請注意

  • 此處產品圖片為示意圖,詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

真空用Oリング 外形図

規格表

單位:mm
Product code 型號φAφD
NW 10-0-□155
NW 16-0-□185
NW 25-0-□285
NW 40-0-□425
NW 50-0-□555
NW 63-0-□705
NW 80-0-□885
NW 100-0-□1075.33

O型環材質以簡寫指示於□中。

選型資訊

訂購例

真空用Oリング 説明図
型號
NW10-O-V
NW16-O-E
NW16-O-V
NW25-O-B
NW25-O-E
NW25-O-K
NW25-O-N
NW25-O-S
NW25-O-V
NW40-O-B
NW40-O-E
NW40-O-K
NW40-O-N
NW40-O-V
NW50-O-B
NW50-O-K
NW50-O-V
NW63-O-B
NW63-O-E
NW63-O-V
NW80-O-B
NW80-O-E
NW80-O-V
NW100-O-E
NW100-O-S
NW100-O-V
V55
V85
V120
V150
V175
V225
V325
V-15-O-V
V-24-O-V
V-34-O-V
V-40-O-V
V-40-O-V-DE
V-75-O-V
V-100-O-V
V-170-O-V
V-380-O-V
型號數量折扣標準
出貨日
規格 法蘭尺寸(公稱) O形環材質 內徑 A
(Φ)
3天~ NW/KF規格NW(KF)10Viton橡膠15
3天~ NW/KF規格NW(KF)16EPDM合成橡膠18
3天~ NW/KF規格NW(KF)16Viton橡膠18
4天~ NW/KF規格NW(KF)25丁腈橡膠28
3天~ NW/KF規格NW(KF)25EPDM合成橡膠28
9天~ NW/KF規格NW(KF)25Kalrez橡膠28
3天~ NW/KF規格NW(KF)25氯丁橡膠28
3天~ NW/KF規格NW(KF)25矽膠28
3天~ NW/KF規格NW(KF)25Viton橡膠28
3天~ NW/KF規格NW(KF)40丁腈橡膠42
3天~ NW/KF規格NW(KF)40EPDM合成橡膠42
10天~ NW/KF規格NW(KF)40Kalrez橡膠42
3天~ NW/KF規格NW(KF)40氯丁橡膠42
3天~ NW/KF規格NW(KF)40Viton橡膠42
3天~ NW/KF規格NW(KF)50丁腈橡膠55
10天~ NW/KF規格NW(KF)50Kalrez橡膠55
3天~ NW/KF規格NW(KF)50Viton橡膠55
10天~ NW/KF規格NW(KF)63丁腈橡膠70
10天~ NW/KF規格NW(KF)63EPDM合成橡膠70
3天~ NW/KF規格NW(KF)63Viton橡膠70
3天~ NW/KF規格NW(KF)80丁腈橡膠88
10天~ NW/KF規格NW(KF)80EPDM合成橡膠88
3天~ NW/KF規格NW(KF)80Viton橡膠88
10天~ NW/KF規格NW(KF)100EPDM合成橡膠107
11天~ NW/KF規格NW(KF)100矽膠107
3天~ NW/KF規格NW(KF)100Viton橡膠107
3天~ JIS規格JIS40Viton橡膠54.5
9天~ JIS規格JIS65Viton橡膠84
3天~ JIS規格JIS100Viton橡膠119
3天~ JIS規格JIS125Viton橡膠148.5
3天~ JIS規格JIS150Viton橡膠173
3天~ JIS規格JIS200Viton橡膠222.5
9天~ JIS規格JIS300Viton橡膠321.5
10天~ JIS規格-Viton橡膠14.5
10天~ JIS規格JIS10Viton橡膠23.5
9天~ JIS規格JIS20Viton橡膠33.5
11天~ JIS規格JIS25Viton橡膠39.5
9天~ JIS規格JIS25Viton橡膠39.5
9天~ JIS規格-Viton橡膠74
10天~ JIS規格JIS80Viton橡膠99
9天~ JIS規格-Viton橡膠168
9天~ JIS規格-Viton橡膠376
型號
型號數量折扣標準
出貨日
規格 法蘭尺寸(公稱) O形環材質 內徑 A
(Φ)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 中間環・墊片 中間環種類 O型環