(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
NW長法蘭在日本國內要求高密閉性的真空領域中表現傑出。
【特色】
・一般材質為SUS304,亦有SUS316L。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・用於排氣管線。
TYPE: a
TYPE: b
TYPE: c
TYPE: d
材質:鋁
Product code 型號 | Type | φA | φB | φC | φD | L |
---|---|---|---|---|---|---|
NW10-50L | a | 30 | 12.2 | 10 | 13.8 | 50 |
NW16-50L | d | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 50 |
NW25-50L | a | 40 | 26.2 | 23 | 27.2 | 50 |
NW25-50L-5S | a | 40 | 26.2 | 24 | 27.2 | 50 |
NW40-50L | a | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | 50 |
NW40-50L-5S | a | 55 | 41.2 | 39 | 42.7 | 50 |
NW50-50L | b | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 | 50 |
NW50-50L-5S | b | 75 | 52.2 | 57.2 | 60.5 | 50 |
NW63-50L | c | 87 | 70.2 | 70.2 | 76.3 | 50 |
NW10-70L | a | 30 | 12.2 | 10 | 13.8 | 70 |
NW16-70L | d | 30 | 17.2 | 16 | 21.7 | 70 |
NW25-70L | a | 40 | 26.2 | 23 | 27.2 | 70 |
NW40-70L | a | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | 70 |
NW50-70L | b | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 | 70 |
型號 |
---|
NW10-50L |
NW16-50L |
NW16-70L |
NW25-50L |
NW25-50L-5S |
NW25-50L-6L |
NW25-70L |
NW40-50L |
NW40-50L-5S |
NW40-50L-5S-6L |
NW50-50L |
NW50-50L-6L |
NW63-50L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭尺寸(公稱) | 管外徑 | 材質詳情 | 內徑 (mm) | Type | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | NW(KF)10 | 13.8 | SUS304 | 10 | a | 50 | ||
3天~ | NW(KF)16 | 21.7 | SUS304 | 17.5 | d | 50 | ||
4天~ | NW(KF)16 | 21.7 | SUS304 | 17.5 | d | 70 | ||
3天~ | NW(KF)25 | 27.2 | SUS304 | 23 | a | 50 | ||
3天~ | NW(KF)25 | 27.2 | SUS304 | 24 | a | 50 | ||
4天~ | NW(KF)25 | 27.2 | SUS316L | 23 | a | 50 | ||
4天~ | NW(KF)25 | 27.2 | SUS304 | 23 | a | 70 | ||
3天~ | NW(KF)40 | 42.7 | SUS304 | 37.1 | a | 50 | ||
3天~ | NW(KF)40 | 42.7 | SUS304 | 39 | a | 50 | ||
12天~ | NW(KF)40 | 42.7 | SUS316L | 39 | a | 50 | ||
3天~ | NW(KF)50 | 60.5 | SUS304 | 54.9 | b | 50 | ||
4天~ | NW(KF)50 | 60.5 | SUS316L | 54.9 | b | 50 | ||
3天~ | NW(KF)63 | 76.3 | SUS304 | 70.2 | c | 50 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 法蘭 | 規格 | NW/KF規格 | 法蘭形狀 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭種類 | 長 | 材質 | 不鏽鋼 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策