(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用於超高真空的規格法蘭。
【特色】
・將ICF34~ICF253的規格標準化。
・備有固定法蘭與旋轉法蘭。
・盲板法蘭以及連接規格配管用的有孔法蘭、鑽孔、螺孔型。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。
A形狀 尺寸圖
B形狀 尺寸圖
型番 | 規格尺寸 | TYPE | 形狀 | A | B | C | T | T1 | L | 螺栓 | 適用配管外徑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔徑 | 孔數 | |||||||||||
ICF34F6.4B | ICF 34 | 有孔 | B※ | 34 | 6.4 | - | 7.5 | - | - | 4.5 | 6 | 6.35 |
ICF34F9.6B | ICF 34 | 有孔 | B※ | 34 | 9.6 | - | 7.5 | - | - | 4.5 | 6 | 9.5 |
ICF34F12.8B | ICF 34 | 有孔 | B※ | 34 | 12.8 | - | 7.5 | - | - | 4.5 | 6 | 12.7 |
ICF34F17.3B | ICF 34 | 有孔 | A | 34 | 14.9 | 17.3 | 7.5 | - | 13.2 | 4.5 | 6 | 17.3 |
ICF34F19.1B | ICF 34 | 有孔 | A | 34 | 16 | 19.1 | 7.5 | - | 13.2 | 4.5 | 6 | 19.1 |
ICF34F19.1BT | ICF 34 | 螺紋孔 | A | 34 | 16 | 19.1 | 7.5 | - | 13.2 | M4 | 6 | 19.1 |
ICF70F27.2B | ICF 70 | 有孔 | B | 70 | 25.2 | 27.5 | 12.7 | 5.3 | - | 6.8 | 6 | 27.2 |
ICF70F34B | ICF 70 | 有孔 | B | 70 | 32 | 34.3 | 12.7 | 5.3 | - | 6.8 | 6 | 34 |
ICF70F38B | ICF 70 | 有孔 | B | 70 | 35.5 | 38.5 | 12.7 | 5.3 | - | 6.8 | 6 | 38 |
ICF70F41B | ICF 70 | 有孔 | B | 70 | 38.5 | 41.5 | 12.7 | 5.3 | - | 6.8 | 6 | 41 |
ICF70F42.7B | ICF 70 | 有孔 | B | 70 | 41 | 43.1 | 12.7 | 5.3 | - | 6.8 | 6 | 42.7 |
ICF70F38BT | ICF 70 | 螺紋孔 | B | 70 | 35.5 | 38.5 | 12.7 | 5.3 | - | M6 | 6 | 38 |
ICF70F41BT | ICF 70 | 螺紋孔 | B | 70 | 38.5 | 41.5 | 12.7 | 5.3 | - | M6 | 6 | 41 |
ICF114F60.5B | ICF 114 | 有孔 | B | 114 | 58.5 | 60.8 | 17.5 | 9.5 | - | 8.5 | 8 | 60.5 |
ICF114F63.5B | ICF 114 | 有孔 | B | 114 | 61 | 64 | 17.5 | 9.5 | - | 8.5 | 8 | 63.5 |
ICF114F63.5BT | ICF 114 | 螺紋孔 | B | 114 | 61 | 64 | 17.5 | 9.5 | - | M8 | 8 | 63.5 |
ICF152F101.6B | ICF 152 | 有孔 | B | 152 | 97 | 102 | 20 | 11 | - | 8.5 | 16 | 101.6 |
ICF152F101.6BT | ICF 152 | 螺紋孔 | B | 152 | 97 | 102 | 20 | 11 | - | M8 | 16 | 101.6 |
ICF203F153B | ICF 203 | 有孔 | B | 203 | 148.5 | 153.5 | 22 | 12.5 | - | 8.5 | 20 | 153 |
ICF203F153BT | ICF 203 | 螺紋孔 | B | 203 | 148.5 | 153.5 | 22 | 12.5 | - | M8 | 20 | 153 |
ICF253F203B | ICF 253 | 有孔 | B | 253 | 198.5 | 203.5 | 25 | 12.5 | - | 8.5 | 24 | 203 |
ICF253F203BT | ICF 253 | 螺紋孔 | B | 253 | 198.5 | 203.5 | 25 | 12.5 | - | M8 | 24 | 203 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭尺寸(公稱) | 長度 L (mm) | 適用管外徑 | 螺栓 孔徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | ICF34 | - | 6.35 | 4.5 | ||
7天~ | ICF34 | - | 9.5 | 4.5 | ||
7天~ | ICF34 | - | 12.7 | 4.5 | ||
7天~ | ICF34 | 13.2 | 17.3 | 4.5 | ||
7天~ | ICF34 | 13.2 | 19.1 | 4.5 | ||
4天~ | ICF34 | 13.2 | 19.1 | M4 | ||
7天~ | ICF70 | - | 27.2 | 6.8 | ||
7天~ | ICF70 | - | 34 | 6.8 | ||
12天~ | ICF70 | - | 38 | 6.8 | ||
7天~ | ICF70 | - | 38 | M6 | ||
7天~ | ICF70 | - | 41 | 6.8 | ||
7天~ | ICF70 | - | 41 | M6 | ||
5天~ | ICF70 | - | 42.7 | 6.8 | ||
7天~ | ICF114 | - | 60.5 | 8.5 | ||
7天~ | ICF114 | - | 63.5 | 8.5 | ||
7天~ | ICF114 | - | 63.5 | M8 | ||
7天~ | ICF152 | - | 101.6 | 8.5 | ||
7天~ | ICF203 | - | 153 | M8 | ||
10天~ | ICF253 | - | 203 | 8.5 |
Loading...
種類 | 法蘭 | 規格 | ICF規格 | 法蘭形狀 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭種類 | 固定法蘭 | 材質 | 不鏽鋼 | 材質詳情 | SUS304 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策