(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KALEI(鉚合)平面型螺帽

KALEI(鉚合)平面型螺帽

本壓緊螺帽藉由頭部的滾花部,可獲得較高的安裝強度。
【特長】
・利用既有的空壓、油壓機將KALEI平面型螺帽的六角本體壓入母材,抑制螺帽旋轉,藉由流入溝槽部的金屬防止螺帽脫落。
・利用壓入方式,可在薄板或不適合焊接的母材上安裝螺帽。
・完全嵌入型,由於正面、背面皆為平坦化加工,是最適合產品小型化的螺帽。
【用途】
・為雙面平面型,最適合用於將螺帽安裝至配置嚴苛場所。
・最適合1.5mm以上的鋁製工件與受攻牙加工將造成強度不足的金屬板採用。
・用於金屬板兩側必須為平面的部位。用於通訊設備或伺服器相關。
・經鍍鎳處理,因此也最適合電子零件的安裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

KALEI平面型螺帽(SF)特長

產品圖像

產品圖像

產品結構

產品結構

參考說明 ・六角沉頭可防空轉 ・溝槽可防脫落空轉

參考說明

  • 六角沉頭可防空轉
  • 溝槽可防脫落空轉
材質
表面處理鍍鎳
使用母材硬度Hv160以下
平面型螺帽的壓入方法 1.在母材施以底孔加工。(底孔形狀:圓孔) 2.在母材底孔安裝平面型螺帽。3.藉由沖壓機,將平面型螺帽的六角部壓入母材中。(沖頭的角請進行R角加工以避免損傷母材。)4.將零件安裝於平面型螺帽。

平面型螺帽的壓入方法

  1. 1.在母材施以底孔加工。(底孔形狀:圓孔)
  2. 2.在母材底孔安裝平面型螺帽。
  3. 3.藉由沖壓機,將平面型螺帽的六角部壓入母材中。(沖頭的角請進行R角加工以避免損傷母材。)
  4. 4.將零件安裝於平面型螺帽。

參考強度(平面型螺帽的測試條件 母材:SPCC(最小厚板))

拉伸強度

拉伸強度

插入強度

插入強度

空轉扭矩

空轉扭矩

使用扭矩

使用扭矩

螺絲公稱
M
加工件孔徑
+0.08
0
(mm)
平面型
螺帽
No.■
參考強度
拉伸強度
kN
插入強度
kN
空轉扭矩・
使用扭矩
N-m
M3×0.54.53141.851.451.450.852.92.9
3192.552.151.650.953.43.4
M4×0.76.54141.851.451.451.154.44.4
4192.602.152.251.356.86.8

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

螺絲公稱
M
加工件孔徑
+0.08
0
(mm)
平面型
螺帽
No.■
最小
板厚
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
S
(mm)
壓入力
kN
M3×0.54.53141.55.01.44.45.011.8~15.77.9~9.8
3192.01.9
M4×0.76.54141.57.01.46.46.019.6~25.59.8~12.7
4192.01.9

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
SF319
SF414
SF419
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱(M) 長度
(mm)
螺絲M徑
3天~ 31.9M3
3天~ 41.4M4
3天~ 41.9M4

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 螺紋類型 公制粗螺紋
用途・功能 嵌入 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳情)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767