(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本壓緊螺帽利用壓入M8~M12的螺帽,可獲得與焊接螺帽無異的堅固固定力。
【特長】
・利用既有的空壓、油壓機將KALEI SG螺帽的部分六角本體壓入母材,抑制螺帽旋轉,並藉由流入頭部溝槽部的金屬防止螺帽脫落。
・KALEI SG螺帽的安裝方向由母材的沖頭側或沖壓側皆可壓入。
・由於是沖壓機壓入式,不須如焊接螺帽進行焊渣處理、防鏽處理等後期處理。
【用途】
・最適合對多數平板同時進行壓入作業,減少作業工時。也可安裝於鋁製材料的零件。
・可用於銅製材料的電源母線。可用於塗裝/鍍金/ZAM/處理鋼板、汽車零件等。
產品圖像
產品結構
材質 | 鋼 |
---|---|
表面處理 | 鍍鋅三價鉻酸鹽 |
使用母材硬度 | Hv160以下 |
壓入提供高扭矩,流入提供防脫落
SG螺帽的壓入方法
使用扭矩
空轉扭矩
插入強度
測試強度
母材:SPCC(23、32型)SPHC(45型):最小板厚
治具孔徑(A):(SG螺帽的B尺寸)×1.5倍
螺絲公稱 M | 加工件孔徑 +0.2 0 (mm) | ST螺帽 No.■-■ | 參考強度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插入強度 kN | 空轉扭矩 N・m | 使用扭矩 N・m | ||||||
沖頭側 | 模具側 | 沖頭側 | 模具側 | 沖頭側 | 模具側 | |||
M8×1.25 | 11.0 | 8-23 | 3.9 | 3.2 | 19.6 | 17.7 | 52.0 | 47.1 |
8-32 | 7.2 | 6.4 | 20.6 | 20.6 | 52.0 | 52.0 | ||
8-45 | 10.3 | 9.6 | 40.2 | 42.2 | 88.3 | 81.4 | ||
M10×1.5 | 13.0 | ※10-23 | 4.4 | 3.9 | 29.4 | 26.5 | 68.6 | 68.6 |
10-32 | 7.4 | 7.2 | 37.3 | 39.2 | 117.7 | 112.8 | ||
※10-45 | 12.3 | 10.6 | 53.9 | 53.9 | 161.8 | 161.8 | ||
M12×1.75 | 16.0 | 12-23 | 5.2 | 4.1 | 34.3 | 29.4 | 107.9 | 107.9 |
12-32 | 8.1 | 7.8 | 49.0 | 44.1 | 122.6 | 112.8 | ||
12-45 | 14.5 | 12.7 | 82.4 | 82.4 | 225.6 | 225.6 |
使用螺帽:SG8-23
母材條件:SPCC 2.3mm
超過建議下沉量上限壓入時(過壓入),雖會如圖所示發生變形,但由於變形程度會因母材自身的剛性而有所不同,請依實際母材進行驗證。
SG螺帽板厚別全高容許值表
螺帽 No. | 母材 | ||
---|---|---|---|
板厚 | |||
鋼(SPCC) | |||
2.3 | 3.2 | 4.5 | |
SG8-23 | 6.7~6.8 | 7.1~7.7 | 8.1~9.0 |
SG8-32 | - | 7.4~7.5 | 8.1~8.8 |
SG8-45 | - | - | 8.2~8.5 |
SG10-23 | 7.8~7.8 | 8.1~8.7 | 9.1~10.0 |
SG10-32 | - | 8.4~8.5 | 9.1~9.8 |
SG10-45 | - | - | 9.2~9.5 |
SG12-23 | 8.7~8.8 | 9.1~9.7 | 10.1~11.0 |
SG12-32 | - | 9.4~9.5 | 10.1~10.8 |
尺寸圖
螺絲公稱 M | 加工件孔徑 +0.2 0 (mm) | ST螺帽 No.■-■ | 最小 板厚 (mm) | B (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | 對母材的 下沉量 (mm) | S (mm) | 壓入力 kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8×1.25 | 11.0 | 8-23 | 2.3 | 12.0 | 5.0 | 1.6 | 10.9 | 0.5~ | 11.0 | 27.5~40.2 |
8-32 | 3.2 | 2.3 | 0.7~ | 31.4~42.1 | ||||||
8-45 | 4.5 | 3.0 | 1.0~ | 43.2~49.0 | ||||||
M10×1.5 | 13.0 | ※10-23 | 2.3 | 14.0 | 6.0 | 1.6 | 12.9 | 0.5~ | 13.0 | 33.3~46.1 |
10-32 | 3.2 | 2.3 | 0.7~ | 37.3~48.0 | ||||||
※10-45 | 4.5 | 3.0 | 1.0~ | 53.0~59.8 | ||||||
M12×1.75 | 16.0 | 12-23 | 2.3 | 17.0 | 7.0 | 1.6 | 15.9 | 0.5~ | 16.0 | 41.2~58.8 |
12-32 | 3.2 | 2.3 | 0.7~ | 43.2~65.6 | ||||||
12-45 | 4.5 | 3.0 | 1.0~ | 64.7~74.5 |
使用於非鐵(鋁、銅)母材時,表面處理可施以高耐腐蝕性的久美特(GEOMET)處理、及鍍銅處理,請先洽詢本公司。
本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。
型號 |
---|
HTPN-SG8-23-3W |
HTPN-SG8-32-3W |
HTPN-SG8-45-3W |
HTPN-SG10-23-3W |
HTPN-SG10-32-3W |
HTPN-SG10-45-3W |
HTPN-SG12-23-3W |
HTPN-SG12-45-3W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺絲公稱(M) | 最小板厚 (mm) | 螺距 (mm) | 螺絲M徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 8 | 2.3 | 1.25 | M8 | ||
4天~ | 8 | 3.2 | 1.25 | M8 | ||
4天~ | 8 | 4.5 | 1.25 | M8 | ||
4天~ | 10 | 2.3 | 1.5 | M10 | ||
4天~ | 10 | 3.2 | 1.5 | M10 | ||
4天~ | 10 | 4.5 | 1.5 | M10 | ||
4天~ | 12 | 2.3 | 1.75 | M12 | ||
4天~ | 12 | 4.5 | 1.75 | M12 |
Loading...
材質 | 鋼 | 表面處理 | 三價鉻酸鹽 | 螺紋類型 | 公制粗螺紋 |
---|---|---|---|---|---|
用途・功能 | 鉚接 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策