(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附爪墊圈【包裝數為1~1,000】 (型號表)

WASHER

附爪墊圈

用於防鬆脫的用途。
將圓形平墊圈外圍的一部分切開,將爪形突起部分彎折,發揮止迴功能。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PLW-BR-M8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲
公稱
內徑
(d)
外徑
(D)
厚度
(t)
孔芯長
(a)
爪寬
(b)
W1/213.5300.8124
M33.2120.294.52
M44.3140.295.52
M55.3170.573
M66.5180.573
M88.5220.58.53
M1010.5260.8104
M1212.5300.8124
M1415320.8134
M1617381.2165
M1819421.2186
M2021451.2196
M2223481.2207
M2425521.2217
M2728581.6238
M3031621.6258
M3334681.6289
M3637751.63111
M3940801.83311
M4244851.83511
M4547901.83712
M4850951.83912
M52541001.84112
型號
PLW-BR-M8
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
5天~ 黃銅[無] 無8.58-0.5盒・袋--[無] 無22

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 防鬆脫 型式 附爪墊圈

附爪墊圈的型號PLW-BR-M8頁面。
記載關於型號PLW-BR-M8之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PLW-BR-M4
PLW-BR-M5
PLW-BR-M6
PLW-ST-M10
PLW-ST-M12
PLW-ST-M14
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
5天~ 黃銅[無] 無4.34-0.29零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無14
5天~ 黃銅[無] 無5.35-0.5零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無17
5天~ 黃銅[無] 無6.56-0.5零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無18
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地10.510-0.8零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地26
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地12.512-0.8零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地-
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地1514-0.8零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地32

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767