(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

錐形墊圈5°通道用【包裝數為1~230】 (型號表)

錐形墊圈5°通道用

溝槽形鋼用。

(i)請注意

  • 根據材質,尺寸有所不同,詳細請參考規格表。
  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

錐形墊圈 5°通道用的尺寸圖

規格表

公稱直徑dDT
M56.022.04.5
M67.022.04.5
M89.022.04.5
M1011.022.04.5
M1214.025.04.5
M1416.031.06.0
M1618.031.06.0
M1820.039.06.0
M2022.039.06.0
M2224.043.06.0
M2426.048.07.0
M2729.050.07.0
M3032.058.08.0
M3334.060.08.0
M3638.068.09.0
M3941.078.09.0
M4244.078.09.0
型號
WTPC-STCB-M14
WTPC-STCG-M14
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
種類(用途) 材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)

包裝數為80

4天~ 平墊圈[鋼] 鋼鍍鉻酸鹽15.5143盒・袋[SS400] SS400-[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為80

12天~ 平墊圈[鋼] 鋼鍍鉻酸鹽15.5143盒・袋[SS400] SS400-[鍍鉻] 綠鉻酸鹽

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 錐形墊圈

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767