(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
溝槽形鋼用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
WTPC-STC-M33
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
公稱直徑 | d | D | T |
---|---|---|---|
M5 | 6.0 | 22.0 | 4.5 |
M6 | 7.0 | 22.0 | 4.5 |
M8 | 9.0 | 22.0 | 4.5 |
M10 | 11.0 | 22.0 | 4.5 |
M12 | 14.0 | 25.0 | 4.5 |
M14 | 16.0 | 31.0 | 6.0 |
M16 | 18.0 | 31.0 | 6.0 |
M18 | 20.0 | 39.0 | 6.0 |
M20 | 22.0 | 39.0 | 6.0 |
M22 | 24.0 | 43.0 | 6.0 |
M24 | 26.0 | 48.0 | 7.0 |
M27 | 29.0 | 50.0 | 7.0 |
M30 | 32.0 | 58.0 | 8.0 |
M33 | 34.0 | 60.0 | 8.0 |
M36 | 38.0 | 68.0 | 9.0 |
M39 | 41.0 | 78.0 | 9.0 |
M42 | 44.0 | 78.0 | 9.0 |
型式 | 錐形墊圈 |
---|
錐形墊圈5°通道用的型號WTPC-STC-M33頁面。
記載關於型號WTPC-STC-M33之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
WTPC-316L-M16 |
WTPC-316L-M20 |
WTPC-316L-M8 |
WTPC-STC-M36 |
WTPC-STC-M39 |
WTPC-STC-M42 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類(用途) | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 平墊圈 | 不鏽鋼 | [無] 無 | 17.5 | 16 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316L | [無] 無 | |||
4天~ | 平墊圈 | 不鏽鋼 | [無] 無 | 22 | 20 | 2.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316L | [無] 無 | |||
4天~ | 平墊圈 | 不鏽鋼 | [無] 無 | 9 | 8 | 2.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316L | [無] 無 | |||
包裝數為12 | 12天~ | 平墊圈 | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 38 | 36 | 2 | 盒・袋 | [SS400] SS400 | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | ||
12天~ | 平墊圈 | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 42 | 39 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [SS400] SS400 | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
12天~ | 平墊圈 | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 45 | 42 | 4 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [SS400] SS400 | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策