(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
盆頭形狀的螺絲,預裝彈簧+平墊圈,為不脫落的形狀。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CSPPNBP-SUSTAL-M4-18
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲 公稱 | 小螺絲本體 | 平墊圈 D1×T | 彈簧墊圈 d1(最大) | a | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | k | 十字孔 | ||||||
十字孔 編號 | m (參考) | |||||||
M2 | 3.5 | 0 -0.4 | 1.3±0.1 | 1 | 2.2 | 6×0.4 | 4 | 2.2 |
M2.3 | 4 | 0 -0.4 | 1.5±0.1 | 1 | 2.4 | 7×0.5 | 4.6 | 2.5 |
M2.6 | 4.5 | 0 -0.4 | 1.7±0.1 | 1 | 2.6 | 7.5×0.5 | 4.8 | 2.7 |
M3 | 5.5 | 0 -0.5 | 2±0.15 | 2 | 3.6 | 8×0.5 | 5.5 | 3.0 |
M3.5 | 6 | 0 -0.5 | 2.3±0.15 | 2 | 3.9 | 9×0.5 | 6.2 | 3.4 |
M4 | 7 | 0 -0.5 | 2.6±0.15 | 2 | 4.2 | 10×0.8 | 7 | 4.4 |
M5 | 9 | 0 -0.6 | 3.3±0.15 | 2 | 4.9 | 12×0.8 | 8.5 | 5.2 |
M6 | 10.5 | 0 -0.7 | 3.9±0.2 | 3 | 6.3 | 13×1.0 | 11.5 | 6.3 |
M8 | 14 | 0 -0.8 | 5.2±0.2 | 3 | 7.8 | 18×1.6 | 14.5 | 8.4 |
詳細形狀 | 盆頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 組裝墊圈 | 用途 | 標準 |
附十字孔(+)盆頭 P=3(預裝SW+JIS W) 小螺絲的型號CSPPNBP-SUSTAL-M4-18頁面。
記載關於型號CSPPNBP-SUSTAL-M4-18之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CSPPNBP-316L-M3-6 |
CSPPNBP-316L-M3-8 |
CSPPNBP-316L-M4-10 |
CSPPNBP-SUSTAL-M4-20 |
CSPPNBP-SUSTAL-M4-22 |
CSPPNBP-SUSTAL-M4-25 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 表面處理詳情 | 螺絲M徑 | 尺寸(X表記) (mm) | 尺寸(-表記) (mm) | 標準名稱(材質) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 3 | 6 | 0.5 | [不銹鋼] SUS316L | 無 | 散裝(可購買一個) | - | M3 | M3X6 | M3-6 | 不鏽鋼 | |||
4天~ | 3 | 8 | 0.5 | [不銹鋼] SUS316L | 無 | 散裝(可購買一個) | - | M3 | M3X8 | M3-8 | 不鏽鋼 | |||
4天~ | 4 | 10 | 0.7 | [不銹鋼] SUS316L | 無 | 散裝(可購買一個) | - | M4 | M4X10 | M4-10 | 不鏽鋼 | |||
包裝數為500 | 4天~ | 4 | 20 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X20 | M4-20 | 不鏽鋼 | ||
包裝數為500 | 23天~ | 4 | 22 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X22 | M4-22 | 不鏽鋼 | ||
包裝數為500 | 4天~ | 4 | 25 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X25 | M4-25 | 不鏽鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策