(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

尼龍螺帽(1級)(小型)(細螺紋)

尼龍螺帽(1級)(小型)(細螺紋)

【材質】相當於SWCH/相當於SUS304。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尼龍螺帽 (1級 )(小型)(細螺紋):相關圖像

頂部 尺寸圖

尼龍螺帽 (1級 )(小型)(細螺紋):相關圖像

側面 尺寸圖

公稱螺距直徑高度
(p)(s)(m)
M101.251412
M121.251714.4
型號
HNSL1N-ST3W-MS10
HNSL1N-ST3W-MS12
HNSL1N-STC-MS10
HNSL1N-STU-MS10
HNSL1N-STU-MS12
HNSL1N-SUS-MS10
HNSL1N-SUS-MS12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 表面處理(詳細)
4天~ 10[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
4天~ 12[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
4天~ 10[鋼] 相當於SWCH鍍鉻[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽
4天~ 10[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅鍍白鋅
4天~ 12[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅鍍白鋅
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無
4天~ 12[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺紋牙頂種類 公制細螺紋 用途・機能 防鬆 販售單位 散裝(可購買一個)
六角形螺帽規格 1級 防鬆脫(詳細) 尼龍螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767