(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

尼龍螺帽1級細螺紋【包裝數為1~500】

尼龍螺帽1級細螺紋

【材質】相當於SWCH/相當於SUS304。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尼龍螺帽 1級 細螺紋尺寸圖

材質:鐵

公稱直徑
(s)
高度
(m)
M8138
M101712
M121914.4
M142216
M162418
M202720

材質:不鏽鋼

公稱直徑
(s)
高度
(m)
M8139.8
M101712
M121914.4
型號
HNTL1N-ST3W-MS8
HNTL1N-ST3W-MS10
HNTL1N-ST3W-MS12-P1.25
HNTL1N-ST3W-MS14
HNTL1N-ST3W-MS16
HNTL1N-ST3W-MS20
HNTL1N-STC-MS14
HNTL1N-STC-MS16
HNTL1N-STU-MS10
HNTL1N-STU-MS14
HNTL1N-STU-MS16
HNTL1N-STU-MS20
HNTL1N-SUS-MS8
HNTL1N-SUS-MS10
HNTL1N-SUS-MS12-P1.25
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細) 螺距
4天~ 8[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)1
4天~ 10[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)1.25
4天~ 12[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)1.25
4天~ 14[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)1.5
4天~ 16[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)1.5
4天~ 20[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)1.5
39天~ 14[鋼] 相當於SWCH鍍鉻散裝(可購買一個)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽1.5
4天~ 16[鋼] 相當於SWCH鍍鉻散裝(可購買一個)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽1.5
4天~ 10[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅散裝(可購買一個)鍍白鋅1.25
4天~ 14[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅散裝(可購買一個)鍍白鋅1.5
4天~ 16[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅散裝(可購買一個)鍍白鋅1.5
4天~ 20[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅散裝(可購買一個)鍍白鋅1.5

包裝數為500

4天~ 8[不銹鋼] 相當於SUS304盒・包裝[無] 無1
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)[無] 無1.25
4天~ 12[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)[無] 無1.25

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺紋牙頂種類 公制細螺紋 用途・機能 防鬆 六角形螺帽規格 1級
防鬆脫(詳細) 尼龍螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767