(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

不鏽鋼製手輪 DIN、DI-N

不鏽鋼製手輪 DIN、DI-N

脫蠟製造的不鏽鋼把手旋鈕。無須擔心腐蝕,最適合當作食品機械、戶外設置設備的零件使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

不鏽鋼製手輪 DIN、DI-N 尺寸圖

 

產品規格

材質:不鏽鋼SCS13(相當於SUS304)

表面處理:電解研磨

規格表

單位:mm
附握把螺絲無握把螺絲DdHhLlRM輪輻數(kg)
型號型號
DI-80-NDIN-8080253013201028.5M6×P1.030.33
DI-100-NDIN-100100303215271037.50.60
DI-125-NDIN-125125353616221247M8×P1.250.91
DI-140-NDIN-140140325016311454.51.05
DI-160-NDIN-160160345418341665M10×P1.51.05
DI-200-NDIN-2002003958223717801.82
DI-250-NDIN-25025044622640181023.00
DI-315-NDIN-3153154867264122133M12×P1.754.22

不含握把。
所需握把的型號請與把手分開選擇。

型號
DI-80-N
DI-100-N
DI-125-N
DI-140-N
DI-160-N
DI-250-N
DI-315-N
DIN-80
DIN-100
DIN-125
DIN-140
DIN-160
DIN-250
DIN-315
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑
(φ)
握柄 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
附屬品 建議握把
4天~ 80無(附握把螺絲)3025SSG-6,SSR-6
7天~ 100無(附握把螺絲)3230SSG-6,SSR-6
7天~ 125無(附握把螺絲)3635SSG-8,SSR-8
6天~ 140無(附握把螺絲)5032SSG-8,SSR-8
6天~ 160無(附握把螺絲)5434SSG-10,SSR-10
6天~ 250無(附握把螺絲)6244SSG-10,SSR-10
7天~ 315無(附握把螺絲)6748SSG-12,SSR-12
4天~ 80無(無握把螺絲)3025--
4天~ 100無(無握把螺絲)3230--
4天~ 125無(無握把螺絲)3635--
13天~ 140無(無握把螺絲)5032--
4天~ 160無(無握把螺絲)5434--
6天~ 250無(無握把螺絲)6244--
6天~ 315無(無握把螺絲)6748--

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 牽牛花型 本體 材質 不鏽鋼SCS13 安裝部 孔加工
把手 表面處理 電解研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767