(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定手柄 SR--6、SF--6

固定手柄 SR--6、SF--6

固定定位時使用的手柄。將手柄拉起,手柄內側的鋸齒(切齒部)會鬆開,即可自由轉動,故可隨時將手柄移動到易於操作的位置,利於順暢操作鎖緊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

固定手柄 SR--6、SF--6 尺寸圖1

SR--6

固定手柄 SR--6、SF--6 尺寸圖2

SF--6

產品規格

  • 手柄
    材質:鋅壓鑄
    表面處理:靜電粉體塗裝
  • 螺栓
    材質:鋼材SUM22
    表面處理:染黑處理
  • 止迴螺絲
    材質:鋼材SUM22
    表面處理:染黑處理
  • 彈簧
    材質:鋼線SW-C

規格表

固定手柄 SR--6、SF--6 規格表1
固定手柄 SR--6、SF--6 規格表2
固定手柄 SR--6、SF--6 規格表3
固定手柄 SR--6、SF--6 規格表4

使用範例

操作方法

固定手柄 SR--6,SF--6 使用範例1
  • (1)請向上拉起手柄直至制動器鬆開。(內建的彈簧被壓縮。)
固定手柄 SR--6,SF--6 使用範例2
  • (2)請在手柄上拉的狀態,將其轉至所需位置。
固定手柄 SR--6,SF--6 使用範例3
  • (3)在所需位置放開手柄。在彈簧的作用力下彈回,制動裝置再次被鎖緊。

選定參考資訊

下單時請務必指定型號、L和顏色。

固定手柄 SR--6,SF--6 選定資訊1

外螺牙時

固定手柄 SR--6,SF--6 選定資訊2

內螺牙時

固定手柄 SR--6,SF--6 選定資訊1

外螺牙H型時

固定手柄 SR--6,SF--6 選定資訊2

內螺牙H型時

型號
SF-4-B-6
SF-4-O-6
SF-4-R-6
SF-4-S-6
SF-4H-B-6
SF-4H-O-6
SF-4H-R-6
SF-4H-S-6
SF-5-B-6
SF-5-O-6
SF-5-R-6
SF-5-S-6
SF-5H-B-6
SF-5H-O-6
SF-5H-R-6
SF-5H-S-6
SF-6-B-6
SF-6-O-6
SF-6-R-6
SF-6-S-6
SF-6H-B-6
SF-6H-O-6
SF-6H-R-6
SF-6H-S-6
SF-8-B-6
SF-8-O-6
SF-8-R-6
SF-8-S-6
SF-8H-B-6
SF-8H-O-6
SF-8H-R-6
SF-8H-S-6
SF-10-B-6
SF-10-O-6
SF-10-R-6
SF-10-S-6
SF-10H-B-6
SF-10H-O-6
SF-10H-R-6
SF-10H-S-6
SR-4HX10-B-6
SR-4HX10-O-6
SR-4HX10-R-6
SR-4HX10-S-6
SR-4HX15-B-6
SR-4HX15-O-6
SR-4HX15-R-6
SR-4HX15-S-6
SR-4HX20-B-6
SR-4HX20-O-6
SR-4HX20-R-6
SR-4HX20-S-6
SR-4HX25-B-6
SR-4HX25-O-6
SR-4HX25-R-6
SR-4HX25-S-6
SR-4HX30-B-6
SR-4HX30-O-6
SR-4HX30-R-6
SR-4HX30-S-6
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
最大緊固力
(N)
顏色 高度 H
(mm)
高度類型
(mm)
6天~ [內螺牙] 內螺牙4549-B(黑)22標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4549-O(橙)22標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4549-R(紅)22標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4549-S(銀)22標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4549-B(黑)32H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4549-O(橙)32H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4549-R(紅)32H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4549-S(銀)32H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4559-B(黑)22標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4559-O(橙)22標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4559-R(紅)22標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4559-S(銀)22標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4559-B(黑)32H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4559-O(橙)32H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4559-R(紅)32H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4559-S(銀)32H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4569-B(黑)22標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4569-O(橙)22標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4569-R(紅)22標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4569-S(銀)22標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙4569-B(黑)32H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4569-O(橙)32H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4569-R(紅)32H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙4569-S(銀)32H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙70812-B(黑)25標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙70812-O(橙)25標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙70812-R(紅)25標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙70812-S(銀)25標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙70812-B(黑)35H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙70812-O(橙)35H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙70812-R(紅)35H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙70812-S(銀)35H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙851014-B(黑)33標準
4天~ [內螺牙] 內螺牙851014-O(橙)33標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙851014-R(紅)33標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙851014-S(銀)33標準
6天~ [內螺牙] 內螺牙851014-B(黑)43H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙851014-O(橙)43H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙851014-R(紅)43H型
6天~ [內螺牙] 內螺牙851014-S(銀)43H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454101800B(黑)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454101800O(橙)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454101800R(紅)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454101800S(銀)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454151800B(黑)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454151800O(橙)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454151800R(紅)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454151800S(銀)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454201800B(黑)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454201800O(橙)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454201800R(紅)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454201800S(銀)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454251800B(黑)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454251800O(橙)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454251800R(紅)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454251800S(銀)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454301800B(黑)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454301800O(橙)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454301800R(紅)32H型
6天~ [外螺牙] 外螺牙454301800S(銀)32H型

Loading...

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式(六角孔型) 本體 材質 鋅壓鑄
本體 表面處理 靜電粉體塗裝 安裝部 材質 SUM22 安裝部 表面處理 染黑處理
間隙調整螺絲 手柄角度(rad) 13

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767