(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・脫蠟製造的不鏽鋼十字旋鈕
・表面採拋光鏡面處理
・細菌不易附著,無須擔心腐蝕,最適合當作食品機械、醫療設備的零件使用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質:不鏽鋼SCS13
表面處理:拋光研磨
型號 | D | d1 | l | d | H | h | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK-32-R-sus | 32 | 6 | 12 | 11 | 21 | 11 | 40 |
CK-40-R-sus | 40 | 8 | 15 | 13 | 26 | 14 | 60 |
CK-50-R-sus | 50 | 10 | 15 | 17 | 34 | 17 | 80 |
CK-63-R-sus | 63 | 12 | 22 | 19 | 42 | 24 | 220 |
型號 | D | M | l1 | d | H | h | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK-32-T-sus | 32 | M6×P1.0 | 12 | 11 | 21 | 11 | 40 |
CK-40-T-sus | 40 | M8×P1.25 | 15 | 13 | 26 | 14 | 60 |
CK-50-T-sus | 50 | M10×P1.5 | 15 | 17 | 34 | 17 | 80 |
CK-63-T-sus | 63 | M12×P1.75 | 22 | 19 | 42 | 24 | 220 |
型號 | D | M | L | d | H | h | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK-32×L-sus | 32 | M6×P1.0 | 15、20、30 | 11 | 21 | 11 | 38~44 |
CK-40×L-sus | 40 | M8×P1.25 | 20、30、40、50 | 13 | 26 | 14 | 70~76 |
CK-50×L-sus | 50 | M10×P1.5 | 25、30、40、50 | 17 | 34 | 17 | 125~133 |
CK-63×L-sus | 63 | M12×P1.75 | 25、30、40、50 | 19 | 42 | 24 | 224~242 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 安裝部 直徑(mm) | 安裝部 長度 (mm) | 外螺牙前端加工 | 安裝部加工 | 旋鈕 外徑 (φ) | 旋鈕 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 中心孔 | 6 | 12 | - | 鉸孔 | 32 | 21 | ||
4天~ | 內螺牙(軸頸) | M6 | 12 | - | 固定孔 | 32 | 21 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 15 | 無 | - | 32 | 21 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 20 | 無 | - | 32 | 21 | ||
7天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 30 | 無 | - | 32 | 21 | ||
6天~ | 中心孔 | 8 | 15 | - | 鉸孔 | 40 | 26 | ||
4天~ | 內螺牙(軸頸) | M8 | 15 | - | 固定孔 | 40 | 26 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 20 | 無 | - | 40 | 26 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 30 | 無 | - | 40 | 26 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 40 | 無 | - | 40 | 26 | ||
7天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 50 | 無 | - | 40 | 26 | ||
6天~ | 中心孔 | 10 | 15 | - | 鉸孔 | 50 | 34 | ||
6天~ | 內螺牙(軸頸) | M10 | 15 | - | 固定孔 | 50 | 34 | ||
7天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 25 | 無 | - | 50 | 34 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 30 | 無 | - | 50 | 34 | ||
5天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 40 | 無 | - | 50 | 34 | ||
7天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 50 | 無 | - | 50 | 34 | ||
6天~ | 中心孔 | 12 | 22 | - | 鉸孔 | 63 | 42 | ||
4天~ | 內螺牙(軸頸) | M12 | 22 | - | 固定孔 | 63 | 42 | ||
7天~ | 外螺牙(軸頸) | M12 | 25 | 無 | - | 63 | 42 | ||
7天~ | 外螺牙(軸頸) | M12 | 30 | 無 | - | 63 | 42 | ||
7天~ | 外螺牙(軸頸) | M12 | 40 | 無 | - | 63 | 42 | ||
7天~ | 外螺牙(軸頸) | M12 | 50 | 無 | - | 63 | 42 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 側面部加工 | 無 | 多角形 種類 | 十字形 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 止迴螺絲加工 | 無 | 旋鈕 材質 | 不鏽鋼SCS13 |
旋鈕 表面處理 | 拋光研磨(鏡面加工) | 安裝部 材質 | 不鏽鋼SCS13 | 安裝部 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策