(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軸承固定座組 嵌入雙軸承直接安裝型 橢圓型 DEM

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

軸承固定座組 嵌入雙軸承直接安裝型 橢圓型 DEM 尺寸圖

產品規格

  • 本體
    材質:鋼材S45C
    表面處理:無鉛鍍無電解鎳
  • 軸承
    材質:軸承鋼

規格表

軸承固定座組 嵌入雙軸承直接安裝型 橢圓型 DEM 規格表
型號
DEM-6000ZZ
DEM-6001ZZ
DEM-6002ZZ
DEM-6004ZZ
DEM-6006ZZ
DEM-6007ZZ
DEM-6200ZZ
DEM-6201ZZ
DEM-6202ZZ
DEM-6204ZZ
DEM-6205ZZ
DEM-6206ZZ
DEM-6900ZZ
DEM-6901ZZ
DEM-6904ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
軸承內徑 d
(mm)
寬度
(mm)
外徑或尺寸 H
5天~ 102550
5天~ 122552
5天~ 153060
5天~ 204077
4天~ 304096
5天~ 3550104
5天~ 103054
5天~ 123056
5天~ 153564
5天~ 204581
5天~ 254594
5天~ 3050104
26天~ 102545
4天~ 122548
5天~ 203569

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 法蘭型嵌入型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質 軸承鋼
軸承個數 本體材質 S45C 法蘭形狀 精巧型
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理 無鉛鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767