(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

軸承固定座組 附扣環型 四角型 BSRM

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

軸承固定座組 附扣環型 四角型 BSRM 尺寸圖1
軸承固定座組 附扣環型 四角型 BSRM 尺寸圖2

產品規格

  • 本體
    材質:鋼材S45C
    表面處理:無鉛鍍無電解鎳
  • 軸承
    材質:軸承鋼

規格表

軸承固定座組 附扣環型 四角型 BSRM 規格表
型號
BSRM-6005ZZ
BSRM-608ZZ
BSRM-6205ZZ
BSRM-6900ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
軸承內徑 d
(mm)
寬度
(mm)
外徑或尺寸 H
6天~ 251888
5天~ 81245
5天~ 252294
5天~ 101145

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 法蘭型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質 軸承鋼
軸承個數 本體材質 S45C 法蘭形狀 方型
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理 無鉛鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767