(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軸承固定座組 附扣環型 圓型(不鏽鋼) BCRS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

軸承固定座組 附扣環型 圓型(不鏽鋼) BCRS 尺寸圖1
軸承固定座組 附扣環型 圓型(不鏽鋼) BCRS 尺寸圖2

產品規格

  • 本體
    材質:不鏽鋼SUS304
  • 軸承
    材質:不鏽鋼製

規格表

軸承固定座組 附扣環型 圓型(不鏽鋼) BCRS 規格表
型號
BCRS-6000ZZ
BCRS-6001ZZ
BCRS-6002ZZ
BCRS-6005ZZ
BCRS-6006ZZ
BCRS-6201ZZ
BCRS-6900ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
軸承內徑 d
(mm)
寬度
(mm)
外徑或尺寸 H
5天~ 101350
5天~ 121352
5天~ 151460
5天~ 251888
5天~ 302096
5天~ 121556
4天~ 101145

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 法蘭型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質 不鏽鋼
軸承個數 本體材質 SUS304 法蘭形狀 圓型
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767