(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軸承固定座組 附扣環型 圓型 BCRM

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

軸承固定座組 附扣環型 圓型 BCRM 尺寸圖1
軸承固定座組 附扣環型 圓型 BCRM 尺寸圖2

產品規格

  • 本體
    材質:鋼材S45C
    表面處理:無鉛鍍無電解鎳
  • 軸承
    材質:軸承鋼

規格表

軸承固定座組 附扣環型 圓型 BCRM 規格表
型號
BCRM-6000ZZ
BCRM-6004ZZ
BCRM-6005ZZ
BCRM-6006ZZ
BCRM-6007ZZ
BCRM-6008ZZ
BCRM-605ZZ
BCRM-606ZZ
BCRM-608ZZ
BCRM-6200ZZ
BCRM-6201ZZ
BCRM-6202ZZ
BCRM-6204ZZ
BCRM-6205ZZ
BCRM-6206ZZ
BCRM-625ZZ
BCRM-626ZZ
BCRM-628ZZ
BCRM-6900ZZ
BCRM-6901ZZ
BCRM-6902ZZ
BCRM-6904ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
軸承內徑 d
(mm)
寬度
(mm)
外徑或尺寸 H
5天~ 101350
5天~ 201877
4天~ 251888
5天~ 302096
5天~ 3521104
5天~ 4023114
5天~ 51036
5天~ 61139
5天~ 81245
5天~ 101454
5天~ 121556
5天~ 151764
5天~ 202081
5天~ 252294
5天~ 3023104
5天~ 51038
5天~ 61141
5天~ 81347
5天~ 101145
5天~ 121148
5天~ 151257
5天~ 201569

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 法蘭型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質 軸承鋼
軸承個數 本體材質 S45C 法蘭形狀 圓型
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理 無鉛鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767