(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位柱扳手 PW

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

產品規格

  • 材質:鋼材S45C
  • 表面處理:染黑處理、硬度36~40HRC

規格表

單位:mm
型號d1d2d3HhLRSG(g)
PW-54.51.02.7241.53820.06.0310
PW-64.51.52.8
PW-86.52.03.0282.04322.58.0418
PW-108.03.82823.010.028
PW-1210.05.7354825.012.0543
PW-1613.58.25035.016.0885
PW-24406040.024.0230
PW-3026.04.016.0553.07050.030.015400

產品特長詳情

適用定位柱

型號短型行程定位柱加長型行程定位柱
PW-5SP-5-S、SP-5-H-
PW-6SP-6-S、SP-6-H-
PW-8SP-8-S、SP-8-H-
PW-10SP-10-S、SP-10-H-
PW-12SP-12-S、SP-12-HLSP-12-H
PW-16-LSP-16-L、LSP-16-H
PW-24-LSP-24-L、LSP-24-H
PW-30-LSP-30-L、LSP-30-H

(輕荷重用)SP-S、LSP-L
(重荷重用)SP-H、LSP-H

型號
PW-5
PW-6
PW-8
PW-10
PW-12
PW-16
PW-24
PW-30
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
前端外徑 d1 適用定位柱螺絲公稱
9天~ 384.5M5
3天~ 384.5M6
7天~ 436.5M8
4天~ 438.0M10
7天~ 4510.0M12
4天~ 5013.5M16
4天~ 6013.5M24
4天~ 7026.0M30

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用 行程定位柱 材質 鋼材S45C 表面處理 染黑處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767