(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾珠定位柱(輕荷重用)BP-L、(重荷重用)BP-H

滾珠定位柱(輕荷重用)BP-L、(重荷重用)BP-H

螺絲內建彈簧,運用彈簧的力量讓滾珠進出的滾珠定位柱。
【特長】
・螺牙徑備有M3~M24。
・可選擇需要的尺寸。
【用途】
・便於治具的分度、定位、推出。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

  • 本體:鋼材SUM22L、染黑處理
  • 滾珠:鋼珠SUJ2,硬度60~66HRC
  • 彈簧:不鏽鋼線SUS631J
尺寸圖

尺寸圖

單位:mm

型號MLlSFmin./max.(N)(g)型號
BP-3-LM3×P0.570.51.50.43.0/4.50.3-
BP-4-LM4×P0.790.82.50.68.5/14.00.6BB-4
BP-5-LM5×P0.8120.93.00.88.0/14.00.9BB-5
BP-6-LM6×P1.0141.03.51.011.0/18.01.5BB-6
BP-8-LM8×P1.25161.55.01.218.0/31.03.5BB-8
BP-10-LM10×P1.5192.06.01.524.0/45.07.0BB-10
BP-12-LM12×P1.75222.58.02.026.0/49.010.0BB-12
BP-16-LM16×P2.0243.510.02.041.0/86.024.0BB-16
BP-20-LM20×P2.5304.512.02.556.0/111.043.0-
BP-24-LM24×P3.0345.515.02.581.0/151.070.0-

單位:mm

型號MLlSFmin./max.(N)(g)型號
BP-5-HM5×P0.8120.93.00.815.0/22.00.9BB-5
BP-6-HM6×P1.0141.03.51.019.0/28.01.5BB-6
BP-8-HM8×P1.25161.55.01.236.0/62.03.5BB-8
BP-10-HM10×P1.5192.06.01.557.0/104.07.0BB-10
BP-12-HM12×P1.75222.58.02.061.0/110.010.0BB-12
BP-16-HM16×P2.0243.510.02.068.0/142.024.0BB-16
BP-20-HM20×P2.4304.512.02.584.0/166.043.0-
BP-24-HM24×P3.0345.515.02.5127.0/237.070.0-
型號
BP-3-L
BP-4-L
BP-5-H
BP-5-L
BP-6-H
BP-6-L
BP-8-H
BP-8-L
BP-10-H
BP-10-L
BP-12-H
BP-12-L
BP-16-H
BP-16-L
BP-20-H
BP-20-L
BP-24-H
BP-24-L
型號數量折扣標準
出貨日
外徑M
(mm)
行程 l
(mm)
荷重 min(範圍)
(N)
荷重 min
(N)
荷重 max
(N)
適用滾珠底座
4天~ 30.50.01~5034.5-
3天~ 40.80.01~508.514BB-4
3天~ 50.90.01~501522BB-5
3天~ 50.90.01~50814BB-5
3天~ 610.01~501928BB-6
3天~ 610.01~501118BB-6
3天~ 81.50.01~503662BB-8
3天~ 81.50.01~501831BB-8
3天~ 10250.01~10057104BB-10
3天~ 1020.01~502445BB-10
3天~ 122.550.01~10061110BB-12
4天~ 122.50.01~502649BB-12
4天~ 163.550.01~10068142BB-16
3天~ 163.50.01~504186BB-16
4天~ 204.550.01~10084166-
4天~ 204.550.01~10056111-
4天~ 245.5100.01~300127237-
4天~ 245.550.01~10081151-

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 螺絲(一字溝槽) 前端材質 鋼珠SUJ2 本體材質 鋼材SUM22L
防鬆脫 本體表面處理 染黑處理 前端表面處理
前端熱處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767