(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・輕鬆調整流量。
 用握住手柄的力道即可調整流量。
・可選擇的空氣供給口。
 在上下共有2處空氣供給口,可根據使用場所選擇。
・豐富的噴嘴長度。
 有前端L型、S型,長度320mm、490mm、1000mm與多種噴嘴可供選擇。
・豐富選配品。
 豐富的選配噴嘴。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
RC-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外觀
型式 | A | φB | φC | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|
RC-20 | 47 | 12 | 14 | 7.4 |
型式 | 噴嘴 | 噴嘴形狀 | 標準 | 特長 | 標準 / 前端橡膠 |
---|---|---|---|---|---|
噴嘴材質 | C3604(黃銅)鍍鎳+樹脂 | TRUSCO代碼 | 158-9920 |
噴槍BG-50系列 橡膠噴嘴的型號RC-20頁面。
記載關於型號RC-20之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策