(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TOUCH連結器Five H型 Y型接頭

TOUCH連結器Five H型 Y型接頭

【特長】
・全金屬外管型。
 牢固耐用,最適合焊接噴濺物(火花)飛濺的場所。
・附2層、3層軟管用金屬蓋。
 可完全隔絕焊接噴賤物(火花)落在耐噴濺軟管內管※請注意外皮剝離長度。
・全機型皆有型式顯示。
 雷射標記加工標記,可輕易辨識型式、配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器Five H型 Y型接頭的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AB1B2適用
軟管
外徑
φD
GφJP軟管
插入尺寸
剝除尺寸重量
(g)
HB-6-00UY25.07.77.7630.614.015.218.712.749.4
HB-8-00UY27.08.78.7834.816.017.419.913.968.4
HB-10-00UY31.510.410.41041.219.020.421.814.8110.5
HB-12-00UY33.511.413.21247.021.522.422.615.6140.2

TOUCH連結器Five H型共通的規格

使用流體壓縮空氣工業用水
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管L-FLEX軟管
LE、LE-S、ALE
雙層軟管 CTP
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※無結凍

主要零件材質

構造圖

構造圖

註1)外牙型有施行密封加工。

Part NO.零件名稱材質
(1)釋放環阻燃性PBT樹脂
(2)導件阻燃性PBT樹脂
(3)密封環丁腈橡膠
(4)防噴濺蓋C3604(黃銅)
(5)鎖定環不鏽鋼
(6)本體C3604(黃銅)
(7)公端轉接器C3604(黃銅)
(8)止動環不鏽鋼
(9)O形環丁腈橡膠
型號
HB-6-00UY
HB-8-00UY
HB-10-00UY
HB-12-00UY
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
9天~ 6
9天~ 8
9天~ 10
9天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 接頭 同徑 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 黃銅 使用用途 標準、迷你 / 耐噴濺 密封材材質 NBR(丁腈橡膠)
套接 同徑 Y型接頭 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767