(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TOUCH連結器Five 公歧管Y型

TOUCH連結器Five 公歧管Y型

省去多餘零件,僅以最少零件組成,成本效益優異的快速接頭。
【特長】
・全機型皆有雷射標記之型式標示。
・採用新型鎖定環,提升配管操作性。
・採用新型環形密封條,可在保持高氣密性的同時減少連接操作力。
・採用阻燃性樹脂為標準材料。
・外牙部已完成密封加工。
【用途】
・有助於機械輕量化、降低成本,並提升配管操作性。
・最適合消除保養時機型不明的問題。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器Five 公Y型歧管的規格

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為白色的外觀

本體顏色為白色的外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式ABφC適用
軟管
外徑
φD
對面寬度
H
LP螺絲尺寸
T
(外牙)
軟管
插入尺寸
重量
(g)
本體黑色本體白色
F4-M5MYF4-M5MYW35.820.810.0410.032.810.8M5×0.812.06.6
F4-01MYF4-01MYW39.320.810.0410.035.310.8R1/812.09.7
F4-02MYF4-02MYW43.320.810.0414.037.310.8R1/412.019.5
F6-M5MYF6-M5MYW38.425.012.0612.035.413.0M5×0.812.59.1
F6-01MYF6-01MYW42.925.012.0612.038.913.0R1/812.512.2
F6-02MYF6-02MYW45.925.012.0614.039.913.0R1/412.519.8
F6-03MYF6-03MYW47.925.012.0617.041.513.0R3/812.533.0
F8-01MYF8-01MYW46.429.014.0814.042.415.0R1/813.715.9
F8-02MYF8-02MYW49.429.014.0814.043.415.0R1/413.719.8
F8-03MYF8-03MYW51.429.014.0817.045.015.0R3/813.732.5
F10-01MYF10-01MYW52.735.017.01017.048.718.0R1/814.625.4
F10-02MYF10-02MYW55.735.017.01017.049.718.0R1/414.628.5
F10-03MYF10-03MYW56.735.017.01017.050.318.0R3/814.634.5
F10-04MYF10-04MYW59.735.017.01021.051.718.0R1/214.657.0
F12-02MYF12-02MYW59.341.020.01219.053.321.0R1/415.439.4
F12-03MYF12-03MYW60.341.020.01221.053.921.0R3/815.443.8
F12-04MYF12-04MYW63.341.020.01221.055.321.0R1/215.458.0

TOUCH連結器Five共通的規格

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、
TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※ 迷你型調速閥α、β及調速閥α、β除外。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
1釋放環阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
2導件阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
3鎖定環SUS(不鏽鋼)
4密封環NBR(丁腈橡膠)
5本體阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
6公端轉接器C3604(黃銅)、鍍鎳

※ 樹脂部相當於UL-94 V0等級

型號
F4-01MY
F4-01MYW
F4-02MY
F4-02MYW
F4-M5MY
F4-M5MYW
F6-01MY
F6-01MYW
F6-02MY
F6-02MYW
F6-03MY
F6-03MYW
F6-M5MY
F6-M5MYW
F8-01MY
F8-01MYW
F8-02MY
F8-02MYW
F8-03MY
F8-03MYW
F10-01MY
F10-01MYW
F10-02MY
F10-02MYW
F10-03MY
F10-03MYW
F10-04MY
F10-04MYW
F12-02MY
F12-02MYW
F12-03MY
F12-03MYW
F12-04MY
F12-04MYW
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 螺牙尺寸T 本體顏色
9天~ 4R1/8黑色
4天~ 4R1/8白色
9天~ 4R1/4黑色
9天~ 4R1/4白色
9天~ 4M5X0.8黑色
9天~ 4M5X0.8白色
9天~ 6R1/8黑色
4天~ 6R1/8白色
4天~ 6R1/4黑色
4天~ 6R1/4白色
9天~ 6R3/8黑色
4天~ 6R3/8白色
9天~ 6M5X0.8黑色
9天~ 6M5X0.8白色
9天~ 8R1/8黑色
4天~ 8R1/8白色
9天~ 8R1/4黑色
4天~ 8R1/4白色
9天~ 8R3/8黑色
4天~ 8R3/8白色
9天~ 10R1/8黑色
9天~ 10R1/8白色
9天~ 10R1/4黑色
4天~ 10R1/4白色
9天~ 10R3/8黑色
7天~ 10R3/8白色
9天~ 10R1/2黑色
4天~ 10R1/2白色
9天~ 12R1/4黑色
9天~ 12R1/4白色
9天~ 12R3/8黑色
4天~ 12R3/8白色
9天~ 12R1/2黑色
4天~ 12R1/2白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 螺絲安裝 分歧 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 阻燃性PBT 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 C3604(黃銅)、鍍鎳
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 螺絲安裝 分歧連接 中心外牙Y型 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767