(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

螺絲式夾式螺帽 大範圍型

螺絲式夾式螺帽 大範圍型

【特點】
・螺絲式夾式螺帽是具有安裝部和螺絲部的薄板彈簧螺帽。
・安裝部的彈黃作用可防止從對手物脫落。
・比焊接螺帽或沉頭螺帽更輕量,可對應相對較輕度的鎖附。
・因安裝空間無法用手或工具鎖緊螺帽的地方可以使用。
・面板的支撐側的浮動設計,可防止夾式螺帽脫落或達到定位功效。
・本產品可適用於各種面板厚度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

螺絲型彈片螺帽 加寬形:相關圖像

尺寸圖

尺寸No.適用
螺牙
(註1)
螺帽適用板
ABD1tPDHHF
最小最大最大
WUSN-4039M4-18牙21.612.710.10.60.72.5857
WUSN-4044M4-18牙16.613.58.60.60.62756
WUSN-5022M5-16牙21.712.710.20.70.72.5868
WUSN-5025M5-16牙20.613.59.50.60.63.8867
WUSN-5029M5-16牙21.712.710.20.723867

單位:mm

型號
WUSN-4039
WUSN-4044
WUSN-5022
WUSN-5025-3W
WUSN-5029
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理 表面處理(詳細) 間距/牙數 全長(A) 適用面板(P) 最小 適用面板(P) 最大
4天~ 18牙21.60.72.5
4天~ 18牙16.60.62
4天~ 16牙21.70.73.1
4天~ 三價鉻酸鹽三價鉻酸鹽16牙20.60.63.8
4天~ 16牙21.723

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 螺牙種類 美制標準粗螺紋UNC 用途・機能 簡易安裝
販售單位 零售(能以1pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767