(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TOUCH連結器Five 接頭插頭PL

TOUCH連結器Five 接頭插頭PL

搭載快速接頭的聯軸器。
【特長】
・全機型皆有雷射標記之型式標示。
・採用新型鎖定環,提升配管操作性。
・可在軟管配管後直接連接聯軸器。
【用途】
・用於配管途中需進行裝卸的場所。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器Five 接頭插頭PL的規格

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為白色的外觀

本體顏色為白色的外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AφC適用軟管外徑
φD
E軟管插入尺寸重量
(g)
本體黑色本體白色
F6-PLF6-PLW15.812.0633.512.517.2
F8-PLF8-PLW17.814.0836.513.719.6
F10-PLF10-PLW19.817.01038.514.625.0
F12-PLF12-PLW22.320.01241.015.433.6

※ 適用接頭:CHS、MFX、MFXP、MPS

TOUCH連結器Five共通的規格

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、
TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※ 迷你型調速閥α、β及調速閥α、β除外。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)釋放環阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(2)導件阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(3)鎖定環SUS(不鏽鋼)
(4)密封環NBR(丁腈橡膠)
(5)本體阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(6)公端轉接器C3604(黃銅)、鍍鎳

※ 樹脂部相當於UL-94 V0等級

型號
F6-PL
F6-PLW
F8-PL
F8-PLW
F10-PL
F12-PL
F12-PLW
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 本體顏色
4天~ 6黑色
9天~ 6白色
4天~ 8黑色
4天~ 8白色
4天~ 10黑色
4天~ 12黑色
4天~ 12白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 其他形狀 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 阻燃性PBT 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 無螺牙部
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 其他形狀 管接頭插頭PL 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767