(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
超小型快速接頭。
【特長】
・超小型。超小型,可減少配管空間
・鍍無電解鎳規格。採用耐腐蝕性優異的鍍無電解鎳
・六角孔加工。考量小空間,公端連結器(直)型為內六角孔型
・旋轉鎖定環型。可防止軟管過度旋轉
・螺紋上部的活動性。L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉(非旋轉型)
・螺紋部密封加工(R螺紋)。由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
【用途】
・最適合狹窄空間的配管
・用於要求輕量化的機械
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外觀
使用流體 | 壓縮空氣 | 真空 |
---|---|---|
使用溫度範圍 | -5~60℃ | |
最高使用壓力 | 1MPa | -100kPa |
適用軟管 | TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管) |
構造圖
Part NO. | 零件名稱 | 材質 |
---|---|---|
(1) | 本體金屬部 螺紋接頭 其他 樹脂部 | C3604(黃銅),但M3為SUS(不鏽鋼) C3604(黃銅) 聚甲醛 |
(2) | 公端轉接器 | C3604(黃銅),但M3為SUS(不鏽鋼) |
(3) | 鎖定環 | SUS(不鏽鋼) |
(4) | 釋放環 | 聚甲醛 |
(5) | 止動環 | SUS(不鏽鋼) |
(6) | O形環 | NBR(丁腈橡膠) |
型號 | A | B | φC | 適用軟管外徑 φD | 對面寬度 H | L | 螺絲尺寸 T (外牙) | 軟管插入尺寸 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4R-M3ML | 13.7 | 14.5 | 8.0 | 4 | 8.0 | 12.0 | M3×0.5 | 11.5 | 3.5 |
M4R-M5ML | 13.7 | 14.0 | 8.0 | 4 | 8.0 | 11.0 | M5×0.8 | 11.5 | 3.5 |
M4R-01ML | 13.7 | 16.0 | 8.0 | 4 | 10.0 | 12.0 | R1/8 | 11.5 | 7.0 |
M6R-M5ML | 15.5 | 16.0 | 10.0 | 6 | 10.0 | 13.0 | M5×0.8 | 12.5 | 5.5 |
M6R-01ML | 15.5 | 19.5 | 10.0 | 6 | 10.0 | 15.5 | R1/8 | 12.5 | 8.0 |
Loading...
型式 | TOUCH連結器 | 接頭種類 | 螺絲安裝 | 使用流體 | 壓縮空氣(含真空) |
---|---|---|---|---|---|
使用用途 | 標準、迷你 | 密封材材質 | NBR(丁腈橡膠) | 螺絲安裝 連接 | L型 |
L型 | 公端L型 | 周圍溫度(℃) | -5::60 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策