(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

TOUCH連結器Five 母端閥頭

TOUCH連結器Five 母端閥頭

【特長】
・藉由徹底減少材料,達成高成本效益。
 省去多餘零件,僅以最少零件組成,徹底實現高成本效益。
・徹底減輕材料以達到低重量。
 部分本體採全樹脂製成,進一步減輕重量。
・採用新型鎖定環。
 實現可使配管作業更為順暢且確實進行的連接功能。
・採用新型環形密封條。
 可在保持高氣密性的同時減少連接操作力。
・全項目經雷射標記加工。
 產品記載所有項目型式。
・阻燃性本體。
 採用阻燃性樹脂為標準材料。
・螺紋部密封加工(R螺紋)。
 由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管。
・螺紋上部的活動性。
 L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器Five 母端閥頭型的規格

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為白色的外觀

本體顏色為白色的外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式ABC
Max
適用
軟管
外徑
φD
對面寬度
H
螺絲尺寸
T
軟管
插入尺寸
重量
(g)
本體黑色本體白色H1H2T1
(內牙)
T2
(外牙)
F4-01FBF4-01FBW29.88.510.0414.014.0Rc1/8M12×112.021.8
F6-02FBF6-02FBW34.313.010.0617.017.0Rc1/4M14×112.534.2
F8-02FBF8-02FBW33.812.510.0819.019.0Rc1/4M16×113.742.8
F10-03FBF10-03FBW34.313.010.01024.024.0Rc3/8M20×114.666.1
F12-03FBF12-03FBW34.312.010.01224.024.0Rc3/8M22×115.468.2

TOUCH連結器Five共通的規格

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃-5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※ 迷你型調速閥α、β及調速閥α、β除外。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)釋放環阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(2)導件阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(3)鎖定環SUS(不鏽鋼)
(4)密封環NBR(丁腈橡膠)
(5)本體阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(6)公端轉接器C3604(黃銅)、鍍鎳

※ 樹脂部相當於UL-94 V0等級

型號
F4-01FB
F4-01FBW
F6-02FB
F6-02FBW
F8-02FB
F8-02FBW
F10-03FB
F12-03FB
F12-03FBW
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 螺牙尺寸 T1 螺牙尺寸 T2 本體顏色
4天~ 4Rc1/8M12X1黑色
9天~ 4Rc1/8M12X1白色
4天~ 6Rc1/4M14X1黑色
4天~ 6Rc1/4M14X1白色
4天~ 8Rc1/4M16X1黑色
9天~ 8Rc1/4M16X1白色
4天~ 10Rc3/8M20X1黑色
9天~ 12Rc3/8M22X1黑色
4天~ 12Rc3/8M22X1白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 螺絲安裝 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 阻燃性PBT 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 C3604(黃銅)、鍍鎳
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 螺絲安裝 連接 母端隔板 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767