(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼鏈輪35B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

不鏽鋼鏈輪35B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

Semi-F系列是將底孔品根據客戶需求施以軸孔加工(內徑、鍵槽、攻牙),作為完成品簡單準備並迅速送達的系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SUS35B10D9F
SUS35B10D11F
SUS35B11D9F
SUS35B11D11F
SUS35B11D13F
SUS35B12D11F
SUS35B12D13F
SUS35B12D14F
SUS35B12D16F
SUS35B13D11F
SUS35B13D13F
SUS35B13D14F
SUS35B13D17F
SUS35B14D11F
SUS35B14D13F
SUS35B14D14F
SUS35B14D17F
SUS35B14D18F
SUS35B15D11F
SUS35B15D13F
SUS35B15D14F
SUS35B15D17F
SUS35B15D19F
SUS35B16D11F
SUS35B16D13F
SUS35B16D14F
SUS35B16D17F
SUS35B16D19F
SUS35B17D13F
SUS35B17D14F
SUS35B17D17F
SUS35B17D19F
SUS35B17D21F
SUS35B17D22F
SUS35B17D23F
SUS35B17D25F
SUS35B18D13F
SUS35B18D14F
SUS35B18D17F
SUS35B18D19F
SUS35B18D21F
SUS35B18D22F
SUS35B18D23F
SUS35B18D24F
SUS35B18D25F
SUS35B19D12F
SUS35B19D13F
SUS35B19D14F
SUS35B19D15F
SUS35B19D16F
SUS35B19D17F
SUS35B19D18F
SUS35B19D19F
SUS35B19D20F
SUS35B19D21F
SUS35B19D22F
SUS35B19D23F
SUS35B19D24F
SUS35B19D25F
SUS35B19D26F
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
鍵槽深 t2
(mm)
止迴螺絲尺寸 M
9天~ 109--M4
9天~ 101141.8M5
9天~ 119--M4
9天~ 111141.8M5
9天~ 111352.3M6
9天~ 121141.8M5
9天~ 121352.3M6
9天~ 121452.3M6
9天~ 121652.3M6
9天~ 131141.8M5
9天~ 131352.3M6
9天~ 131452.3M6
9天~ 131752.3M6
9天~ 141141.8M5
9天~ 141352.3M6
9天~ 141452.3M6
9天~ 141752.3M6
9天~ 141862.8M6
9天~ 151141.8M5
9天~ 151352.3M6
9天~ 151452.3M6
9天~ 151752.3M6
9天~ 151962.8M6
9天~ 161141.8M5
9天~ 161352.3M6
9天~ 161452.3M6
9天~ 161752.3M6
9天~ 161962.8M6
9天~ 171352.3M6
9天~ 171452.3M6
9天~ 171752.3M6
9天~ 171962.8M6
9天~ 172162.8M6
9天~ 172262.8M6
9天~ 172383.3M8
9天~ 172583.3M8
9天~ 181352.3M6
9天~ 181452.3M6
9天~ 181752.3M6
9天~ 181962.8M6
9天~ 182162.8M6
9天~ 182262.8M6
9天~ 182383.3M8
9天~ 182483.3M8
9天~ 182583.3M8
9天~ 191241.8M5
9天~ 191352.3M6
9天~ 191452.3M6
9天~ 191552.3M6
9天~ 191652.3M6
9天~ 191752.3M6
9天~ 191862.8M6
9天~ 191962.8M6
9天~ 192062.8M6
9天~ 192162.8M6
9天~ 192262.8M6
9天~ 192383.3M8
9天~ 192483.3M8
9天~ 192583.3M8
9天~ 192683.3M8

Loading...

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 35 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 不鏽鋼 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理 止迴螺絲數量 2
止迴螺絲位置角度(°) 120 產品種類 特殊用途

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767