(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Semi-F系列是將底孔品根據客戶需求施以軸孔加工(內徑、鍵槽、攻牙),作為完成品簡單準備並迅速送達的系統。
・鏈條:No.40
・鏈條節距:(P) 12.70mm
・滾輪鏈節內寬度:(W) 7.95mm
・滾輪外徑:(Dr) 7.92mm
・齒寬:(T) 7.2mm
齒數 | S | GD |
---|---|---|
9 | 5.2 | 23 |
10 | 27 | |
11 | 5.2 | 31 |
12 | 35 |
型號 | 齒數 | 外徑 Do | 節圓直徑 Dp | 軸孔徑 d | 軸轂徑 BD | 軸轂長 BL | 形狀 | 重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | ||||||||
SUS 40B | 9 | 43 | 37.13 | 9 | 10 | 16 | ★28 | 22 | 切削規格 | 0.11 |
10 | 47 | 41.10 | 9 | 10 | 18 | ★32 | 22 | 0.14 | ||
11 | 51 | 45.08 | 10 | 11 | 20 | ★36 | 22 | 0.19 | ||
12 | 55 | 49.07 | 10 | 11 | 22 | ★40 | 22 | 0.22 | ||
13 | 59 | 53.07 | 12 | 13 | 20 | 37 | 22 | 0.23 | ||
14 | 63 | 57.07 | 12 | 13 | 25 | 42 | 22 | 0.28 | ||
15 | 67 | 61.08 | 12 | 13 | 28 | 46 | 22 | 0.34 | ||
16 | 71 | 65.10 | 13 | 14 | 30 | 50 | 22 | 0.40 | ||
17 | 76 | 69.12 | 13 | 14 | 32 | 54 | 22 | 0.46 | ||
18 | 80 | 73.14 | 13 | 14 | 35 | 57 | 22 | 0.51 | ||
19 | 84 | 77.16 | 14 | 15 | 40 | 62 | 22 | 0.59 | ||
20 | 88 | 81.18 | 14 | 15 | 45 | 67 | 25 | 0.76 | ||
21 | 92 | 85.21 | 14 | 15 | 48 | 71 | 25 | 0.85 | ||
22 | 96 | 89.24 | 14 | 15 | 51 | 75 | 25 | 0.95 | ||
23 | 100 | 93.27 | 14 | 15 | 51 | 77 | 25 | 1.00 | ||
24 | 104 | 97.30 | 14 | 15 | 42 | 63 | 25 | 0.84 | ||
25 | 108 | 101.33 | 14 | 15 | 42 | 63 | 25 | 0.88 | ||
26 | 112 | 105.36 | 14 | 15 | 42 | 63 | 25 | 0.92 | ||
27 | 116 | 109.40 | 14 | 15 | 42 | 63 | 25 | 0.96 | ||
28 | 120 | 113.43 | 14 | 15 | 42 | 63 | 25 | 1.00 | ||
30 | 128 | 121.50 | 14 | 15 | 42 | 63 | 25 | 1.10 | ||
32 | 137 | 129.57 | 14 | 15 | 45 | 68 | 28 | 1.30 | ||
34 | 145 | 137.64 | 14 | 15 | 45 | 68 | 28 | 1.30 | ||
35 | 149 | 141.68 | 14 | 15 | 45 | 68 | 28 | 1.40 | ||
36 | 153 | 145.72 | 16 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.50 | ||
38 | 161 | 153.79 | 16 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.60 | ||
40 | 169 | 161.87 | 16 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.70 |
註:BD附★記號的鏈輪於軸轂外型上有溝槽。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (T) | 軸孔徑 d (mm) | 鍵槽寬 b (mm) | 鍵槽深 t2 (mm) | 止迴螺絲尺寸 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
9天~ | 10 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
9天~ | 10 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 10 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 10 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 10 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
9天~ | 11 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
9天~ | 11 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
9天~ | 11 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 11 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 11 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
9天~ | 12 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
9天~ | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 12 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 12 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
9天~ | 12 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
9天~ | 13 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 13 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 13 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 13 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
9天~ | 14 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 14 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 14 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
9天~ | 14 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 15 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 15 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 15 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
9天~ | 15 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 15 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 15 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 16 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 16 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
9天~ | 16 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 16 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 16 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 16 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 17 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 17 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 17 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
9天~ | 17 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 17 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 17 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 17 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 17 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 17 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 18 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 18 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 18 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
9天~ | 18 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 18 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 18 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 18 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 18 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
4天~ | 18 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 18 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 18 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 18 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
9天~ | 19 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
9天~ | 19 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
9天~ | 19 | 23 | 8 | 3.3 | M8 |
Loading...
鏈輪形狀 | B形 | 鏈條 No. | 40 | 列數 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 軸孔加工型 | 材質 | 不鏽鋼 | 鏈條型 | 標準 |
軸種類 | 軸孔已加工 | 表面處理 | 無 | 止迴螺絲數量 | 2 |
止迴螺絲位置角度(°) | 120 | 產品種類 | 特殊用途 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策