(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

標準鏈輪 40B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

標準鏈輪 40B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

Semi-F系列是將底孔品根據客戶需求施以軸孔加工(內徑、鍵槽、攻牙),作為完成品簡單準備並迅速送達的系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

切削規格

焊接規格

標準鏈輪 40B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵) 切削規格 尺寸圖
標準鏈輪 40B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵) 焊接規格 尺寸圖

產品規格

・鏈條:No.40
・鏈條節距:(P) 12.70mm
・滾輪鏈節內寬度:(W) 7.95mm
・滾輪外徑:(Dr) 7.92mm
・齒寬:(T) 7.2mm

規格表

齒數SGD
85.218
923
105.227
1131
125.235

切削規格

型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸孔徑 d軸轂徑
BD
軸轂長
BL
形狀材質重量
kg
底孔最小最大
NK
40B
83933.1991014★2422切削規格齒尖高頻淬火

機械結構用碳素鋼
0.10
94337.1391016★28220.11
104741.1091018★32220.14
115145.08101120★36220.19
125549.07101122★40220.22
135953.0712132037220.23
146357.0712132542220.28
156761.0812132846220.34
167165.1013143250220.40
177669.1213143254220.46
188073.1413143557220.51
198477.1614154062220.59
208881.1814154567250.76
219285.2114154871250.85
229689.2414155175250.95
2310093.2714155177251.00
2410497.3014154263250.84
25108101.3314154263250.88
26112105.3614154263250.92
27116109.4014154263250.96
28120113.4314154263251.00
29124117.4614154263251.00
30128121.5014154263251.10
31133125.5314154568281.20
32137129.5714154568281.30
33141133.6114154568281.30
34145137.6414154568281.30
35149141.6814154568281.40
36153145.7216174568281.50
37157149.7516174568281.55
38161153.7916174568281.60
39165157.8316174568281.65
40169161.8716174568281.70
41173165.911617487332一般鋼2.00
42177169.9516174873322.05
43181173.9816174873322.10
44185178.0216174873322.17
45189182.0616174873322.25
46193186.1016174873322.30
47197190.1416174873322.37
48201194.1816174873322.45
49205198.2216174873322.51
50209202.2616174873322.60

焊接規格

型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸孔徑 d軸轂徑
BD
軸轂長
BL
形狀材質重量
kg
底孔最小最大
NK
40B
51214206.301617487332焊接規格一般鋼2.65
52218210.3416174873322.72
53222214.3816174873322.80
54226218.4216174873322.90
55230222.4616174873322.96
56234226.5016174873323.04
60250242.6616174873323.40
64266258.8316174873323.73
65270262.8716175583324.10
68282274.9916175583324.35
70290283.0716175583324.57
72299291.1620215583324.80
75311303.2820215583325.10
80331323.4920216088355.90
85351343.6920216088356.50
90371363.9020216088357.15

註:BD附★記號的鏈輪於軸轂外型上有溝槽。

型號
NK40B8D10F
NK40B8D11F
NK40B8D12F
NK40B8D13F
NK40B8D14F
NK40B9D11F
NK40B9D13F
NK40B9D16F
NK40B10D11F
NK40B10D13F
NK40B11D11F
NK40B11D13F
NK40B12D11F
NK40B12D13F
NK40B12D21F
NK40B13D13F
NK40B14D13F
NK40B14D21F
NK40B14D23F
NK40B15D13F
NK40B15D21F
NK40B15D23F
NK40B15D26F
NK40B15D27F
NK40B16D21F
NK40B16D23F
NK40B16D26F
NK40B16D27F
NK40B16D29F
NK40B17D21F
NK40B17D23F
NK40B17D26F
NK40B17D27F
NK40B17D29F
NK40B17D31F
NK40B18D21F
NK40B18D23F
NK40B18D26F
NK40B18D27F
NK40B18D29F
NK40B18D31F
NK40B18D33F
NK40B18D34F
NK40B19D21F
NK40B19D23F
NK40B19D26F
NK40B19D27F
NK40B19D29F
NK40B19D31F
NK40B19D33F
NK40B19D34F
NK40B19D36F
NK40B19D37F
NK40B19D39F
NK40B20D20F
NK40B20D21F
NK40B20D23F
NK40B20D26F
NK40B20D27F
NK40B20D29F
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
鍵槽深 t2
(mm)
止迴螺絲尺寸 M 止迴螺絲數量 角度
(°)
9天~ 81031.4M42120
9天~ 811-----
9天~ 81241.8M52120
9天~ 81352.3M62120
9天~ 81452.3M62120
9天~ 911-----
9天~ 91352.3M62120
9天~ 91652.3M62120
9天~ 1011-----
9天~ 101352.3M62120
9天~ 1111-----
9天~ 111352.3M62120
9天~ 1211-----
9天~ 121352.3M62120
9天~ 122162.8M62120
9天~ 131352.3M62120
9天~ 141352.3M62120
9天~ 142162.8M62120
9天~ 142383.3M82120
9天~ 151352.3M62120
9天~ 152162.8M62120
9天~ 152383.3M82120
9天~ 152683.3M82120
9天~ 152783.3M82120
9天~ 162162.8M62120
9天~ 162383.3M82120
9天~ 162683.3M82120
9天~ 162783.3M82120
9天~ 162983.3M82120
9天~ 172162.8M62120
9天~ 172383.3M82120
9天~ 172683.3M82120
9天~ 172783.3M82120
9天~ 172983.3M82120
9天~ 1731103.3M82120
9天~ 182162.8M62120
9天~ 182383.3M82120
9天~ 182683.3M82120
9天~ 182783.3M82120
9天~ 182983.3M82120
9天~ 1831103.3M82120
9天~ 1833103.3M82120
9天~ 1834103.3M82120
9天~ 192162.8M62120
9天~ 192383.3M82120
9天~ 192683.3M82120
9天~ 192783.3M82120
9天~ 192983.3M82120
9天~ 1931103.3M82120
9天~ 1933103.3M82120
9天~ 1934103.3M82120
9天~ 1936103.3M82120
9天~ 1937103.3M82120
9天~ 1939123.3M82120
4天~ 202062.8M62120
9天~ 202162.8M62120
9天~ 202383.3M82120
9天~ 202683.3M82120
9天~ 202783.3M82120
9天~ 202983.3M82120

Loading...

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 40 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767