(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【滑塊單品】 全滾珠LM導軌 低地寬軌 HRW型 (型號表)

THK

【滑塊單品】 全滾珠LM導軌 低地寬軌 HRW型

為THK LM導軌HRW系列的滑塊單品。對於突然變更設計及保養時十分便利。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HRW17CR1M(GK)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【滑塊單品】全滾珠LM滑軌 寬軌 HRW型:相關圖像

型號
HRW17CR1M(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
1軸上組裝的LM滑塊個數 材質 徑向間隙 精度等級 No.型號 潤滑裝置 滾動體 滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
滑塊安裝孔 滑塊安裝孔數
(個)
安裝孔尺寸S
(M)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
防塵用記號
4天~ 1不鏽鋼普通一般級17滾珠29154404.55050.8攻牙孔4M4533.6

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 滑塊單品 滑塊形狀 加寬 軌道種類 寬軌
滾珠排列 4列圓弧式 保持器

【滑塊單品】 全滾珠LM導軌 低地寬軌 HRW型的型號HRW17CR1M(GK)頁面。
記載關於型號HRW17CR1M(GK)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HRW17CA1UU(GK)
HRW17CA1UUM(GK)
HRW17CR1(GK)
HRW17CR1UU(GK)
HRW17CR1UUM(GK)
HRW21CA1(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
1軸上組裝的LM滑塊個數 材質 徑向間隙 精度等級 No.型號 潤滑裝置 滾動體 滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
滑塊安裝孔 滑塊安裝孔數
(個)
安裝孔尺寸S
(M)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
防塵用記號
4天~ 1碳素鋼普通一般級17滾珠53263.3404.56050.8攻牙孔6M4貫通33.6端部密封
4天~ 1不鏽鋼普通一般級17滾珠53263.3404.56050.8攻牙孔6M4貫通33.6端部密封
4天~ 1碳素鋼普通一般級17滾珠29154404.55050.8攻牙孔4M4533.6
4天~ 1碳素鋼普通一般級17滾珠29154404.55050.8攻牙孔4M4533.6端部密封
4天~ 1不鏽鋼普通一般級17滾珠29154404.55050.8攻牙孔4M4533.6端部密封
4天~ 1碳素鋼普通一般級21滾珠60294.4504.56858.8攻牙孔6M5貫通40

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767