(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【軌道單品】 全滾珠LM導軌 低地寬軌 HRW型

【軌道單品】 全滾珠LM導軌 低地寬軌 HRW型

因應要求,已開始販售寬度大、低重心的HRW導軌單品。
可用1mm為單位指定軌道長度。材質可從碳素鋼與不鏽鋼中選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【軌道單品】全滾珠LM滑軌 寬軌 HRW型:相關圖像

型號
HRW17-[64-550/1]L(GK)
HRW17-[64-550/1]LM(GK)
HRW17-[551-1900/1]L(GK)
HRW17-[551-800/1]LM(GK)
HRW21-[72-780/1]L(GK)
HRW21-[72-780/1]LM(GK)
HRW21-[781-1000/1]LM(GK)
HRW21-[781-3000/1]L(GK)
HRW27-[86-820/1]L(GK)
HRW27-[86-820/1]LM(GK)
HRW27-[821-1200/1]LM(GK)
HRW27-[821-3000/1]L(GK)
HRW35-[120-1560/1]L(GK)
HRW35-[120-1560/1]LM(GK)
HRW35-[1561-2120/1]LM(GK)
HRW35-[1561-3000/1]L(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
軌道寬度 W1
(mm)
安裝高度 M
(mm)
軌道長度 L
(mm)
No.型號 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 軌道材質
6天~ 331764 ~ 55017404.5碳鋼
6天~ 331764 ~ 55017404.5不鏽鋼
6天~ 3317551 ~ 190017404.5碳鋼
6天~ 3317551 ~ 80017404.5不鏽鋼
6天~ 372172 ~ 78021504.5碳鋼
6天~ 372172 ~ 78021504.5不鏽鋼
6天~ 3721781 ~ 100021504.5不鏽鋼
6天~ 3721781 ~ 300021504.5碳鋼
6天~ 422786 ~ 82027604.5碳鋼
6天~ 422786 ~ 82027604.5不鏽鋼
6天~ 4227821 ~ 120027604.5不鏽鋼
6天~ 4227821 ~ 300027604.5碳鋼
21天~ 6935120 ~ 156035807碳鋼
27天~ 6935120 ~ 156035807不鏽鋼
27天~ 69351561 ~ 212035807不鏽鋼
21天~ 69351561 ~ 300035807碳鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 軌道單品 軌道種類 寬軌 徑向間隙 普通
精度等級 一般級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767