(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HRW27CR1UU(GK)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HRW27CR1UU(GK) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 1軸上組裝的LM滑塊個數 | 材質 | 徑向間隙 | 精度等級 | No.型號 | 潤滑裝置 | 滾動體 | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔 | 滑塊安裝孔數 (個) | 安裝孔尺寸S (M) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1 | 碳素鋼 | 普通 | 一般級 | 27 | 無 | 滾珠 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 攻牙孔 | 6 | M6 | 6 | 51.8 | 端部密封 |
Loading...
套裝品/單品 | 滑塊單品 | 滑塊形狀 | 加寬 | 軌道種類 | 寬軌 |
---|---|---|---|---|---|
滾珠排列 | 4列圓弧式 | 保持器 | 無 |
【滑塊單品】 全滾珠LM導軌 低地寬軌 HRW型的型號HRW27CR1UU(GK)頁面。
記載關於型號HRW27CR1UU(GK)之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
HRW17CA1UUM(GK) |
HRW17CR1(GK) |
HRW17CR1M(GK) |
HRW27CR1UUM(GK) |
HRW35CA1(GK) |
HRW35CA1M(GK) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 1軸上組裝的LM滑塊個數 | 材質 | 徑向間隙 | 精度等級 | No.型號 | 潤滑裝置 | 滾動體 | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔 | 滑塊安裝孔數 (個) | 安裝孔尺寸S (M) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1 | 不鏽鋼 | 普通 | 一般級 | 17 | 無 | 滾珠 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 攻牙孔 | 6 | M4 | 貫通 | 33.6 | 端部密封 | ||
4天~ | 1 | 碳素鋼 | 普通 | 一般級 | 17 | 無 | 滾珠 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 攻牙孔 | 4 | M4 | 5 | 33.6 | 無 | ||
4天~ | 1 | 不鏽鋼 | 普通 | 一般級 | 17 | 無 | 滾珠 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 攻牙孔 | 4 | M4 | 5 | 33.6 | 無 | ||
4天~ | 1 | 不鏽鋼 | 普通 | 一般級 | 27 | 無 | 滾珠 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 攻牙孔 | 6 | M6 | 6 | 51.8 | 端部密封 | ||
4天~ | 1 | 碳素鋼 | 普通 | 一般級 | 35 | 無 | 滾珠 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 攻牙孔 | 6 | M8 | 貫通 | 77.6 | 無 | ||
4天~ | 1 | 不鏽鋼 | 普通 | 一般級 | 35 | 無 | 滾珠 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 攻牙孔 | 6 | M8 | 貫通 | 77.6 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策