(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷(BJ401)

定位銷(BJ401)

定位零件。附軸頸平行銷。固定螺栓使用的定位銷。本體:淬火回火、研磨加工

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BJ401-04001
BJ401-04002
BJ401-06001
BJ401-06002
BJ401-10001
BJ401-10002
BJ401-12001
BJ401-12002
型號數量折扣標準
出貨日
導入側外徑
(φ)
安裝側外徑 d
(φ)
螺牙No. M 大頭部高度 H
(mm)
6天~ 1510M410
6天~ 1510M420
6天~ 2015M615
6天~ 2015M625
6天~ 3020M1015
6天~ 3020M1035
6天~ 4025M1220
6天~ 4025M1240

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 螺栓固定 導入側截面形狀 圓形 導入側前端形状 平面
導入側樣式 附螺栓固定孔 安裝側形狀 直型(壓入) 表面處理 染黑處理
熱處理 淬火回火 材質 鋼種類 SK95
導入側外徑公差 h6 安裝側外徑公差 h6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767