(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

AC軸承

AC軸承

主要尺寸與標準軸承相同,在外輪外徑兩條溝上裝有O型環的軸承。
【特長】
・適合用於外輪加載旋轉荷重後,外輪無法形成干涉配合可能產生潛變的地方。
・因軸心朝軸向方向移動,適合當作自由端軸承使用。
【用途】
・適用於馬達用軸承、易發生潛變的部分。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

AC軸承

外観

外觀

外形図

外形圖

尺寸表

主要尺寸
mm
基本動態額定荷重基本靜態額定荷重基本動態額定荷重基本靜態額定荷重容許荷重係數容許旋轉速度
min-1
公稱型號
kNkgfkNkgf潤滑脂潤滑開放型
ZZ,LLB
油潤滑開放型
Z,LB
LU,LLU開放型遮蓋型1)非接觸密封型1)接觸密封型1)
dDBrs min2)CrCorCrCorCpCpfo
103090.65.102.395202442.3924413.225,00030,00018,000AC-6200ZZLLBLLU
35110.68.203.508353552.9830511.423,00027,00016,000AC-6300ZZLLBLLU
1232100.66.102.756202802.7528012.722,00026,00016,000AC-6201ZZLLBLLU
371219.704.209904253.0031011.120,00024,00015,000AC-6301ZZLLBLLU
1535110.67.753.607903652.7127712.719,00023,00015,000AC-6202ZZLLBLLU
4213111.45.451,1705553.9040012.317,00021,00012,000AC-6302ZZLLBLLU
1740120.69.604.609804653.5035512.818,00021,00012,000AC-6203ZZLLBLLU
4714113.56.551,3806655.1052012.216,00019,00011,000AC-6303ZZLLBLLU
204714112.86.651,3106804.2043013.216,00018,00010,000AC-6204ZZLLBLLU
52151.115.97.901,6208055.4055012.414,00017,00010,000AC-6304ZZLLBLLU

註1)兩側遮蓋與兩側密封型軸承。
註2)倒角尺寸 r 的最小容許尺寸。
※上記以外的型號請參考型錄。

型號
AC-6201ZZC3/L448
AC-6201ZZCM/5K
AC-6202LLBCM/5K
AC-6203ZZ
AC-6204ZZ
AC-6205ZZ
AC-6205ZZC3
AC-6206ZZ
AC-6206ZZC3
AC-6207ZZ
AC-6302ZZC3
AC-6303ZZC3
AC-6304ZZ
AC-6304ZZC3
AC-6305ZZ
AC-6305ZZC3
AC-6306ZZ
AC-6306ZZC3
AC-6307ZZC3/L448
型號數量折扣標準
出貨日
密封材料・形狀 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
荷重方向 密封・遮蓋記號 預壓記號 潤滑脂記號
3天~ 雙蓋式123210610022000徑向 / 推力ZZC3L448
3天~ 雙蓋式123210610022000徑向ZZCM5K
6天~ 橡膠密封式153511775019000徑向LLBCM5K
7天~ 雙蓋式174012960018000徑向ZZ
3天~ 雙蓋式2047141280016000徑向ZZ
3天~ 雙蓋式2552151400013000徑向ZZ
7天~ 雙蓋式2552151400013000徑向ZZC3
3天~ 雙蓋式3062161950011000徑向ZZ
7天~ 雙蓋式3062161950011000徑向ZZC3
3天~ 雙蓋式357217257009800徑向ZZ
6天~ 雙蓋式1542131140017000徑向ZZC3
6天~ 雙蓋式1747141350016000徑向ZZC3
3天~ 雙蓋式2052151590014000徑向ZZ
3天~ 雙蓋式2052151590014000徑向ZZC3
3天~ 雙蓋式2562172120012000徑向ZZ
3天~ 雙蓋式2562172120012000徑向ZZC3
3天~ 雙蓋式3072192670010000徑向ZZ
7天~ 雙蓋式3072192670010000徑向ZZC3
6天~ 雙蓋式358021335008800徑向ZZC3L448

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 滾珠 內外輪材質 外輪型式 帶凹槽
精密度(JIS) 等級0 規格・環境 標準 軸承環列數 單列
尺寸規格 公制系列 滾動體材質 保持器種類 沖壓
精度(JIS)(型式) 防蠕變軸承(安裝O形圈)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767